Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit connecteur :
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connexion :
Fil à fil
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions du signal :
5
-
Nombre de positions d’alimentation :
4
-
Nombre de positions :
9
-
Nombre de lignes :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Résistance de l’isolation (MΩ):
100
-
Tension de tenue diélectrique (max) (VAC):
250
-
Résistance de terminaison (mΩ):
9
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Style de coffret :
Puissance miniature
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Type de contact :
Support
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Courant nominal du contact (max) (A):
15
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau :
Oreilles de montage
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Fonction du montage panneau :
Avec
-
Passe-fil :
Sans
-
Rétention de l’accouplement :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Ligne médiane (niveau) :
2 mm [ .079 in ]
Dimensions
-
Taille du fil (mm²):
.2 – 1.25
-
Taille du fil (AWG):
24 – 16
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
1.4 – 2.4 mm [ .055 – .094 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (in):
1.99
-
Largeur du connecteur :
31.9 mm [ 1.255 in ]
-
Hauteur du connecteur :
12 mm [ .472 in ]
-
Longueur du connecteur :
50.5 mm [ 1.99 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice de fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Plateau
-
Quantité d’emballage :
50