Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Type de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Superposable :
Non
-
Configuration carte-à-carte :
Co-planaire, Orthogonal
-
État de chargement des contacts du connecteur :
Entièrement chargé
-
Nombre de positions chargées :
40
-
Nombre de colonnes :
20
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
40
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Longueur de la surface de connexion :
4 mm [ .157 in ]
-
Disposition des contacts :
Matrice
-
Forme de contact :
Rectangulaire
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
4 – 6 µm [ 157.48 – 236.22 µin ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Type de contact :
Patte
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.7
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Type d'alignement du montage pour circuit imprimé :
Montants de localisation
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Type de retenue pour montage PCB :
Cheville de localisation
-
Longueur de l'élément d'alignement de montage :
.75 mm [ .029 in ]
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
LCP
-
Position du point de connexion :
Côté
-
Axe central (pas) :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB :
4.25 mm [ .167 in ]
-
Longueur du connecteur :
30.48 mm [ 1.2 in ]
-
Hauteur du connecteur :
4.25 mm [ .167 in ]
-
Largeur du connecteur :
10 mm [ .394 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
1.27 mm [ .05 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
UL
-
Norme industrielle :
IEC
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
DIN, UL
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
560
-
Diamètre de la bobine de conditionnement :
330 mm [ 12.99 in ]
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine