Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Embase mixte et hybride  Non

  • Forme du connecteur  Rectangulaire

  • Type de connecteur  Connecteur de montage pour circuit imprimé | Embase de montage pour circuit imprimé

  • Type de connecteur  Connecteur de montage pour circuit imprimé | Embase de montage pour circuit imprimé

  • Système de connecteur  Carte-à-carte | Fil à carte

  • Type d'embase  Entièrement renforcé | Partiellement renforcé

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé | Circuit imprimé flexible (FPC)

  • Type d'embase  Entièrement renforcé | Partiellement renforcé

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de colonnes  6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 40

  • Nombre de positions chargées  12 | 16 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 68 | 80

  • Superposable  Non | Oui

  • Configuration de l'empilage  Empilement

  • État de chargement des contacts du connecteur  Entièrement chargé

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Angle droit | Horizontal | Vertical

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Angle droit | Horizontal | Vertical

  • Nombre de positions  12 | 16 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 68 | 80

  • Nombre de rangées  2 | 6

  • Configuration carte-à-carte  Carte mezzanine (empilable) | Co-planaire | Orthogonal | Parallèle

  • Nombre de rangées  2 | 6

Caractéristiques électriques

  • Tension de tenue diélectrique (max) (Vrms) 500

  • Résistance du contact (mΩ) 25

  • Tension de tenue diélectrique (max) (VACrms) 500

  • Tension de fonctionnement (VDC) 10

Caractéristiques du corps

  • Profil de connecteur  Élevé | Faible | Standard

  • Couleur principale  Bleu | Noir

  • Couleur principale  Bleu | Noir

Fonctionnalités de contact

  • Longueur de la surface de connexion (mm) 3,25 | 4

  • Longueur de la surface de connexion (in) 0,128 | .157

  • Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µm) 4 – 6

  • Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µin) 100 – 150 | 100 – 157.48 | 157.48 – 236.22

  • Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB  Mat

  • Épaisseur de la languette d'accouplement  .3 mm [ .012 in ]

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre

  • Disposition des contacts  Matrice

  • Largeur de la languette d'accouplement  .42 mm [ .016 in ]

  • Forme de contact  Double faisceau | Rectangulaire

  • Matériau du placage de la surface de contact  Or (Au) | Palladium nickel

  • Type de contact  Broche | Connecteur | Patte | Support

  • Matériau du placage de la surface de contact  Or (Au) | Palladium nickel

  • Courant nominal du contact (max) (A) 1,23 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.7

  • Type de contact  Broche | Connecteur | Patte | Support

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain

Caractéristiques de terminaison

  • Longueur des pattes et des broches  4 mm [ .158 in ]

  • Méthode de raccordement au PCB  Montage en surface | Trou traversant – Soudure

  • Méthode de raccordement au PCB  Montage en surface | Trou traversant – Soudure

Fixation mécanique

  • Longueur de l'élément d'alignement de montage  .75 mm [ .029 in ]

  • Type de retenue pour montage PCB  Cheville de localisation

  • Type d'alignement du montage pour circuit imprimé  Chevilles | Montants de localisation

  • Type de maintien de la connexion  Verrouillage | Verrouillage à friction

  • Alignement du montage PCB  Avec | Sans

  • Type d'alignement de l'accouplement  Polarisation

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Alignement du montage PCB  Avec | Sans

  • Type de montage  Montage sur carte

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Support de montage pour PCB  Avec | Sans

  • Support de montage pour PCB  Avec | Sans

Caractéristiques du boîtier

  • Position du point de connexion  Côté | Haut

  • Axe central (pas)  1.27 mm [ .05 in ]

  • Matériau du boîtier  Polymère à cristaux liquides (LCP)

  • Matériau du boîtier  Polymère à cristaux liquides (LCP)

Dimensions

  • Longueur du connecteur (mm) 12.7 | 15.24 | 17.78 | 21.6 | 25.4 | 30.48 | 36.83 | 48.26 | 55.88

  • Longueur du connecteur (in) .5 | .6 | .7 | .85 | 1 | 1.2 | 1.45 | 1.9 | 2.2

  • Hauteur par rapport au PCB (mm) 3.85 | 4.25 | 6.25 | 6.75 | 8.25 | 9.05 | 9.85 | 13.65

  • Hauteur par rapport au PCB (in) .151 | .152 | .167 | .246 | .266 | .325 | .356 | .388 | .537

  • Hauteur du connecteur (mm) 3.85 | 4.2 | 4.25 | 6.25 | 6.75 | 8.25 | 9.05 | 9.85 | 13.65

  • Hauteur du connecteur (in) .151 | .152 | .165 | .167 | .246 | .266 | .325 | .356 | .388 | .537

  • Largeur du connecteur (mm) 6.25 | 7 | 7.2 | 9,8 | 9.6 | 10

  • Largeur du connecteur (in) .275 | .276 | .283 | .378 | .394

  • Espacement de ligne à ligne  1.27 mm [ .05 in ]

  • Hauteur de la pile (mm) 1.75 | 3.25 | 4.85 | 6.25 | 9.05 | 13.65

  • Hauteur de la pile (in) .069 | .128 | .191 | .246 | .356 | .537

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 125 | '-55 – 125

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -87 – 257 | -67 – 257 | -40 – 257

Fonctionnement/Application

  • Blindé  Non

  • Application du circuit  Électricité et signaux | Signal

Normes de l’industrie

  • Norme industrielle  IEC | ISO

  • Normes compatibles  UL | UL E84703

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  DIN | IEC | UL

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Diamètre de la bobine de conditionnement (mm) 300 | 330

  • Diamètre de la bobine de conditionnement (in) 12.99

  • Quantité par emballage  160 | 170 | 250 | 280 | 560

  • Type de conditionnement  Bobine | Ruban et bobine | Ruban et bobine

  • Type de conditionnement  Bobine | Ruban et bobine | Ruban et bobine

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue