Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Scellable :
Non
-
Type de fil discret :
Câblé
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Fonctionnalités de contact
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
-
Type de contact :
Support
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Courant nominal du contact (max) (A):
19
-
Rétention des contacts dans le boîtier :
Avec
-
Diamètre de la broche d’accouplement :
2.03 mm [ .08 in ]
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
3 – 5 µm [ 3 – 5 µin ]
-
Épaisseur du placage de la zone de terminaison de contact du fil :
3 – 5 µm [ 30 µin ]
-
Matériau du placage de la zone de terminaison de contact du fil :
Or
-
Orientation des contacts :
Droit
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Nickel
-
Épaisseur du matériau de sous-plaque du contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
Caractéristiques de terminaison
-
Le produit se termine à :
Fil et câble
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de rétention des contacts dans le boîtier :
Patte de verrouillage
-
Support d’isolation du fil :
Sans
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
12 – 10
-
Taille du fil (mm²):
3 – 5
-
Taille du fil (CMA):
6530 – 10383
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
3 – 5 mm [ .2 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL, VDE
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
2500
-
Méthode d’emballage :
Bobine, Bobine, Bobine