Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de fonction de la mise à la terre :
Contact de mise à la terre, Plaque de mise à la terre
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Configuration carte-à-carte :
Parallèle
-
Superposable :
Oui
-
Nombre de positions :
220
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
50
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
2
-
Tension de tenue diélectrique (max) (VAC):
200
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Largeur de la languette d'accouplement :
.35 mm [ .013 in ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Type de contact :
Broche
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.2 mm [ .008 in ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Forme de contact :
Carré
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 29.9212 µin ]
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
1 µm [ 39.37 µin ]
-
Longueur de la surface de connexion (mm):
1, 1.3
Caractéristiques de terminaison
-
Largeur des broches rectangulaires :
.71 mm [ .028 in ]
-
Épaisseur des broches rectangulaires :
.2 mm [ .008 in ]
Fixation mécanique
-
Type d'alignement du montage pour circuit imprimé :
Montants de localisation
-
Type de retenue pour montage PCB :
Cheville de soudure
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
.5 mm [ .02 in ]
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique haute température
Dimensions
-
Hauteur de la pile (mm):
8, 12
-
Hauteur de la pile (in):
.472
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (in):
.76
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Fonction du processus d'assemblage :
Aucun
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau
-
Quantité par emballage :
30