Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'adaptateur d'interface :
Adaptateur en série
-
Interface côté A :
Type N
-
Type côté A :
Jack
-
Interface côté B :
SMA
-
Type côté B :
Jack
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Finition du placage du corps :
Passivé
-
Matériau du corps :
Acier inoxydable
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact central :
Or sur nickel sur cuivre
-
Matériau du contact central :
Cuprobéryllium
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps :
Droit
-
Axe central (pas) :
15.87 mm [ .62 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 165 °C [ '-40 – 329 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
0 – 18
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac/Boîte
Autre
-
Matériau diélectrique :
PTFE
-
Classe :
Télécommunications