Produits de prises et fiches modulaires :
Équipement industriel SPE T1
-
Type de connecteur modulaire :
Jack
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration des ports :
1 x 1
-
Nombre de positions :
2
-
Densité des contacts du connecteur :
Standard
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions chargées :
2
Caractéristiques du signal
-
Taux de débit de données (Mb/s):
1000
Caractéristiques du corps
-
Matériau du blindage :
Acier inoxydable
-
Matériau de placage du blindage :
Étain sur nickel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Flash or sur palladium nickel
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
4
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
Verrou
-
Type de retenue pour montage PCB :
Tige de soudure
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
PA
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
'-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
-
Blindé :
Oui
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Catégorie de performance :
SPE (Ethernet à paire unique)
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
800
-
Type de conditionnement :
Bobine et boîte
Autre
-
Utilisable sur le terrain :
Non