Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

  • Produits de prises et fiches modulaires  Équipement industriel SPE T1

  • Type de connecteur modulaire  Fiche | Jack

  • Système de connecteur  Câble-à-carte

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé | Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Configuration des ports  1 x 1

  • Nombre de positions  2

  • Densité des contacts du connecteur  Standard

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Angle droit

  • Nombre de positions chargées  2

Caractéristiques du signal

  • Taux de débit de données (Gb/s) 0,1 | 0,01 | 1

Caractéristiques du corps

  • Matériau du blindage  Acier inoxydable

  • Matériau de placage du blindage  Étain sur nickel

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du placage de la surface de contact  Flash or sur palladium nickel

  • Matériau du contact  Nickel

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre

  • Courant nominal du contact (max) (A) 4

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Soudure

Fixation mécanique

  • Type de retenue pour montage PCB  Tige de soudure

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Dispositif de montage sur panneau  Sans

  • Type d'alignement de l'accouplement  Verrou

  • Type de montage  Libre (en ligne) | Montage sur carte

Caractéristiques du boîtier

  • Couleur du boîtier  Noir

  • Axe central (pas)  2.8 mm [ .11 in ]

  • Matériau du boîtier  PA

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  '-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux

  • Blindé  Oui

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

  • Catégorie de performance  SPE (Ethernet à paire unique)

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  100 | 800

  • Type de conditionnement  Bobine et boîte | Pièce détachée - sac

Autre

  • Utilisable sur le terrain  Non

Documents associés

Spécifications du produit