Produits de prises et fiches modulaires :
Équipement industriel SPE T1
-
Type de connecteur modulaire :
Fiche
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration des ports :
1 x 1
-
Nombre de positions :
2
-
Densité des contacts du connecteur :
Standard
-
Nombre de positions chargées :
2
Caractéristiques du signal
-
Taux de débit de données (Mb/s):
1000
Caractéristiques du corps
-
Matériau du blindage :
Acier inoxydable
-
Matériau de placage du blindage :
Étain sur nickel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Flash or sur palladium nickel
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
4
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Verrou
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
PA
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
'-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
-
Blindé :
Oui
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Catégorie de performance :
SPE (Ethernet à paire unique)
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
100
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée - sac
Autre
-
Utilisable sur le terrain :
Non