Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Scellable :
Non
-
Facteur de forme :
QSFP-DD
-
Type de cage :
Jumelé
-
Type d’accessoire thermique inclus :
Dissipateur thermique
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de ports :
4
-
Configuration de la matrice de ports :
1 x 4
-
Nombre d’EON arrière par colonne de port :
0
Caractéristiques du corps
-
Style dissipateur thermique :
SAN
-
Classe de hauteur du dissipateur thermique :
SAN
-
Hauteur du dissipateur thermique :
6.5 mm [ .256 in ]
-
Finition du dissipateur thermique :
Noir anodisé
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau de la cage :
Acier inoxydable
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Autre
-
Conduit de lumière inclus :
Non