Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Technologie de l’extrémité du câble d’alimentation :
Thermorétractable
-
Isolation :
Papier
-
Durée de conservation :
Aucune limitation
-
Famille de produits :
APKT
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension de l’extrémité du câble d’alimentation (kV):
≤ 1
Fonctionnalités de contact
-
Cosses à serrage mécanique incluses (M12, conducteur) :
Non
-
Cosses à serrage mécanique incluses (M16, conducteur) :
Non
Caractéristiques du boîtier
Dimensions
-
Gamme de section transversale (mm²):
25 – 50
Fonctionnement/Application
-
Type d’application :
Intérieur/extérieur
Normes de l’industrie
-
Spécification de la conception :
CENELEC 50393
Disponibilité du produit
-
Disponibilité du produit de l’extrémité du câble d’alimentation :
ASIE
Autre
-
Instructions d’installation :
Chinois