Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
La gaine thermorétractable isolante et anti-cheminement haute tension HVOT permet d'obtenir d'excellentes performances électriques et une longue durée de vie.

La jonction thermorétractable APKT Raychem 1,8/3 kV convient pour les câbles photovoltaïques sans blindage, comprenant de un à cinq conducteurs et des tensions jusqu’à 3 kV. Ces extrémités hautement rétractables n’utilisent que 2 tailles pour couvrir toute la gamme des diamètres extérieurs des câbles, de 14 à 60 mm. Leur mastic S1061 à haute performance d’étanchéité offre une protection fiable pour les connexions de câbles photovoltaïques.

Nos extrémités APKT peuvent s’installer facilement sur le terrain à l’aide d’une torche à gaz ou d‘un pistolet à air chaud. Le principal corps utilisé dans l'APKT est une gaine HVOT haute performance, dont la température de fonctionnement continue peut atteindre 105 °C (221 °F). Cela permet d'obtenir d'excellentes performances mécaniques et électriques sur le terrain. Les jonctions thermorétractables APKT Raychem sont testées conformément aux normes JB/T 7829-2006, garantissant des décennies de durée de vie.

barre grise

Principales caractéristiques

  • Sélection simplifiée du type de produit
  • Excellentes performances électriques et mécaniques sur le terrain
  • Température de fonctionnement continu jusqu’à 105 °C (221 °F)
  • Rapport de rétreint élevé, couvrant une large gamme de diamètre extérieur d’isolation des câbles allant de 14 à 60 mm
barre grise
barre grise
FAQ

Foire aux questions

Question : Quelle est la plage d’application des extrémités thermorétractables APKT Raychem 1,8/3 kV ?

Réponse : Nos extrémités thermorétractables APKT Raychem peuvent être utilisées pour des câbles photovoltaïques avec des diamètres extérieurs allant de 14 à 60 mm.

 

Question : Combien de tailles de jonctions thermorétractables APKT Raychem sont disponibles ?

Réponse : Nous proposons 2 tailles pour couvrir toute la gamme des diamètres de câbles standard.

 

Question : Pour combien de conducteurs les extrémités thermorétractables Raychem APKT 1,8/3 kV peuvent-elles être utilisées ?

Réponse : Nos extrémités thermorétractables APKT Raychem conviennent pour des câbles comprenant entre un et cinq conducteurs.

 

Question : Des outils spéciaux sont-ils nécessaires pour installer les extrémités thermorétractables APKT Raychem ?

Réponse : Non, ils peuvent s’installer facilement à l’aide d’une torche à gaz ou d‘un pistolet à air chaud.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Durée limite de stockage  Illimité

  • Type d'installation  Thermorétractable

  • Type de blindage du câble  Bande AL | Ruban

  • Longueur de l'extrémité (mm) 400 | 450 | 500 | 550 | 750

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de conducteur  1 | 1 – 5 | 3 | 4

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) 8,7/15(17,5) | ≤ 1 | ≤ 3 | ≤ 42 | ≤ 24

Caractéristiques du corps

  • Matériau de l'isolant  Papier | Plastique | XLPE/EPR

  • Nombre d'ailettes  0 | 1 | 2 | 3 | 4

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau de blindage  Ruban | Ruban d’acier | SWA

Dimensions

  • Sections de câbles compatibles (mm²) 25 – 70 | 25 – 50 | 35 – 70 | 50 – 95 | 70 – 120 | 70 – 150 | 95 – 240 | 120 – 185 | 150 – 300 | 185 – 300 | 240 – 500 | 300 – 400 | 500 – 800 | 630 – 1000

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 14 – 21,4 | 14 – 36 | 17 – 21,4 | 21,6 – 30 | 22 – 26,6 | 23 – 60 | 26,4 – 34,3 | 30 – 35,1 | 30,4 – 35,4 | 35 – 40 | 36,4 – 42,9 | 40 – 50,3 | 52,4 – 58,7

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) 0,905 – 2,362 | 0,85 – 1,181 | 0,669 – 0,842 | 0,551 – 0,842 | 0,551 – 1,417 | 0,866 – 1,04 | 1,039 – 1,35 | 1,377 – 1,574 | 1,433 – 1,688 | 1,574 – 1,98 | 1,196 – 1,393 | 1,181 – 1,381 | 2,064 – 2,311

  • Diamètre intérieur de l'ailette (mm) 85 | 95 | 115 | 135

  • Diamètre intérieur de l'ailette (in) 3,346 | 3,74 | 4,527 | 5,314

  • Diamètres des conducteurs compatibles  8,43 – 9,47 mm [ 0,332 – 0,373 in ]

  • Longueur des sections de l'extrémité de câble (mm) 800 | 1200

  • Longueur des sections de l'extrémité de câble (in) 31.496 | 47.244

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -35 – 105 °C [ -31 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type d'application  Extérieur | Intérieur

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  CENELEC 50393 | GB/T 12706.4 | IEC 60502-4 | JB/T 7829-2006

  • Niveau de pollution (IEC 60815)  IV

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Asie | Chine

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  1 | 6

Autre

  • Instructions d'installation  Chinois

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue