Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur :
Codeur incrémental - PT8150
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Acier inoxydable, Aluminium
Dimensions
-
Gamme de course complète :
625 mm [ 24,6 in ]
Conditions d’utilisation
-
Précision (% of FS):
± 0,04
-
Plage de température de fonctionnement :
-18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
Codeur incrémental
-
Résolution (ppmm):
10160
Normes de l’industrie
-
Indice IP :
IP67
-
Approbations des zones dangereuses :
Non
Autre
-
Répétabilité (% of FS):
.02
-
Lecteur d’encodeur :
Non
-
Cordon de mesure :
Acier inoxydable nu