Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
L’encodeur incrémentiel industriel de la série PT8150 présente une position linéaire de 60 pouces et offre la plus grande précision et la plus longue durée de vie de tous les dispositifs de mesure de ce type.

L’encodeur incrémentiel de la série PT8150 offre de nombreux avantages par rapport aux autres capteurs de qualité industrielle. Il s’installe en quelques minutes en montant son corps sur une surface fixe et en attachant son câble à l’objet mobile, s’insère dans des zones inadaptées aux appareils de mesure à tige et fonctionne sans alignement parallèle parfait.

Avantages

  • Position linéaire jusqu’à 60 pouces (ou gamme métrique de 1 250 mm)
  • Options de boîtier en aluminium ou en acier inoxydable
  • Option VLS pour éviter les dommages de libération libre
  • IP67
  • Protection NEMA 6
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Capteur de déplacement à câble industriel

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Acier inoxydable | Acier inoxydable 303 | Acier inoxydable 316 | Aluminium

Dimensions

  • Distance de la course (mm) 625 | 762 | 1250 | 1524

  • Distance de la course (in) 24,6 | 30 | 49,21 | 60

Conditions d’utilisation

  • Précision ('% des Endwerts) ± 0,04

  • Plage de température de fonctionnement  -18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Résolution (ppmm) 5080 | 10160

  • Détails du signal de sortie  Codeur incrémental

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP67

Autre

  • Entraînement du codeur  Non

  • Répétabilité ('% des Endwerts) .02

  • Câble de mesure  Acier inoxydable diamètre 0,031 po | Acier inoxydable diamètre 0,047 po | Acier inoxydable enduit de nylon de .034 pouce de diamètre | Fibre Vectra gaine PVC diamètre 0.058 po

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue