Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'actionneur :
Rouleau court
-
Type de commutateur :
Miniature
-
Type de connexion :
Borne à raccordement rapide
Fonctionnalités de configuration
-
Position d'utilisation :
20.7 mm [ .814 in ]
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - deux directions
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
10
-
Tension de fonctionnement (VAC):
125, 250
Caractéristiques du corps
-
Différentiel de mouvement :
.45 mm [ .017 in ]
-
Force de désengagement :
25 g [ .881 oz ]
-
Orientation du produit :
Vertical
Dimensions
-
Pré-course :
2.7 mm [ .106 in ]
Fonctionnement/Application
-
Force d'actionnement :
170 g [ 5.996 oz ]
Autre
-
Dépassement de course :
1.1 mm [ .043 in ]