Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'actionneur  Galet | Levier | Poussoir à broche

  • Type d'actionneur  Actionneur simulé à galet | Levier, normal | Levier étendu | Petit levier | Piston à broches | Rouleau court

  • Type de commutateur  Miniature

  • Type de connexion  Borne à raccordement rapide

Fonctionnalités de configuration

  • Position d'utilisation (mm) 14.7 | 15.3 | 18.7 | 20.7

  • Position d'utilisation (in) .578 | .602 | .736 | .814

  • Configuration (pôle-direction)  Pôle unique - deux directions

Caractéristiques électriques

  • Courant nominal du contact (A) 10 | 16 | 20 | 26

  • Tension de fonctionnement (VAC) 125 | 250

Caractéristiques du corps

  • Orientation de l'actionneur  Haut

  • Différentiel de mouvement (mm) .4 | .45 | .5 | 1 | 1.1 | 2.1

  • Différentiel de mouvement (in) .015 | .017 | .019 | .039 | .043 | .082

  • Force de désengagement (g) 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 20 | 21 | 25 | 34 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55

  • Force de désengagement (oz) .176 | .246 | .317 | .352 | .388 | .493 | .529 | .705 | .74 | .881 | 1.199 | 1.234 | 1.41 | 1.587 | 1.763 | 1.94

  • Profil de l'actionneur  Étendu

  • Orientation du produit  Vertical

Dimensions

  • Pré-course (mm) 1.9 | 2.7 | 2.8 | 5.5 | 5.9 | 9.3

  • Pré-course (in) .074 | .106 | .11 | .216 | .232 | .366

Fonctionnement/Application

  • Force d'actionnement (g) 50 | 65 | 90 | 95 | 110 | 120 | 150 | 160 | 170 | 175 | 185 | 190 | 200 | 205 | 220 | 290 | 300 | 310 | 340 | 350 | 375

  • Force d'actionnement (oz) 1.763 | 2.292 | 3.174 | 3.51 | 3.88 | 4.232 | 5.291 | 5.64 | 5.996 | 6.17 | 6.52 | 6.701 | 7.054 | 7.23 | 7.76

Autre

  • Dépassement de course (mm) 1 | 1.1 | 1.2 | 1.9

  • Dépassement de course (in) .039 | .043 | .047 | .074

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue