Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Type de fonction de la mise à la terre :
Attaches de mise à la terre
-
Type d'interface modulaire :
RJ45
-
Produits de prises et fiches modulaires :
Jacks et fiches de type RJ
-
Type de connecteur modulaire :
Jack
-
Options de mise à la terre :
PCB et mise à la terre des panneaux
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration des ports multiples :
Empilé
-
Nombre de languettes de la plaque de mise à la terre :
12
-
Emplacement de la plaque de mise à la terre :
Partie supérieure et latérale
-
Nombre de languettes PCB pour mise à la terre :
4
-
Configuration du port :
Ports multiples
-
Configuration des ports :
2 x 1
-
Densité des contacts du connecteur :
Standard
-
Nombre de positions :
8
-
Nombre de positions chargées :
8
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
Caractéristiques du corps
-
Couleur de la LED (en haut à gauche) :
Vert
-
Couleur de la LED (en haut à droite) :
Vert
-
Matériau du blindage :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage du blindage :
Étain sur nickel
-
Matériau de placage de la languette de mise à la terre :
Étain sur cuivre
-
Couleur de la LED (en bas à droite) :
Jaune
-
Couleur de la LED (en bas à gauche) :
Vert
-
Orientation du verrou de la prise modulaire :
Standard – Verrou vers le bas
-
Profil de connecteur :
Décalage - circuit imprimé en porte-à-faux
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Press-Fit
-
Longueur des pattes et des broches :
4.14 mm [ .163 in ]
Fixation mécanique
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Type de montage :
Montage panneau, Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Position du point de connexion :
Côté
-
Axe central (pas) :
1.02 mm [ .04 in ]
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Polyester PBT
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Hauteur du connecteur :
3.27 mm [ .129 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de voyant :
LED
-
Blindé :
Oui
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Catégorie de performance :
Cat 5e
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
45
-
Type de conditionnement :
Plateau