Connectivité Ethernet robuste
Un connecteur RJ45 est spécifiquement conçu pour raccorder des câbles Ethernet à des ordinateurs, des routeurs, des réseaux locaux et d'autres types d'équipements de communication de données. Les RJ45 (un type de connecteur modulaire) sont un type de connecteur à paires torsadées très répandu, conçu avec huit positions et huit contacts (8P8C). Notre gamme comprend des connecteurs RJ45 fabriqués dans des configurations à port multiple et à port unique avec des styles de connecteurs modulaires de type jack et mâle. Ces composants sont disponibles avec des ports multiples groupés ou superposés, ainsi qu'en version blindée ou non blindée. Parmi les solutions Ethernet RJ45, nous fabriquons des connecteurs Cat 5e, Cat 6 et Cat 6a.
Qu'est-ce qu'un connecteur RJ45 ?
Les connecteurs RJ45 sont conçus pour les technologies réseau. Ils sont utilisés pour connecter des câbles Ethernet à des dispositifs de réseau tels que des ordinateurs, des routeurs et des commutateurs au sein d'un réseau local (LAN). Les connecteurs RJ45 offrent une connexion stable pour la transmission de données à grande vitesse sur des câbles à paires torsadées. Les connecteurs RJ45 sont des connecteurs à 8 positions et 8 conducteurs (8P8C), ce qui signifie que les huit positions sont utilisées. Les connecteurs Ethernet RJ45 peuvent être raccordés aux circuits imprimés de trois façons : montage en surface, montage traversant press-fit ou bornes traversantes par soudure. Disponible dans une grande variété de styles et de configurations, notre gamme de connecteurs RJ45 est compacte et conforme aux règles et réglementations de la FCC, partie 68, telles que soutenues par la Telecommunications Industry Association (TIA-1096-A). Notre gamme de produits comprend des prises empilées, multiport et à port unique, montées sur circuit imprimé et orientées en angle droit, à 45 degrés ou en position verticale. Ces produits sont particulièrement adaptés aux applications qui requièrent d'excellentes performances dans les domaines de la voix, des données et des réseaux à haut débit. Notre gamme complète de connecteurs modulaires a été conçue pour répondre aux diverses exigences de conception du marché des communications de données.
Applications
Connecteur Ethernet RJ45
- Communications
- Électronique grand public
- Téléphones
- Ordinateurs
- Équipement d'entreprise
- Stations de base sans fil
- Automatisation industrielle
- Armoires de commande
- Ethernet industriel
- Servomoteur
Notre connecteur RJ45 industriel (avec indice de protection IP20) sont des solutions robustes et fiables pour les applications Ethernet industrielles. Ces connecteurs RJ45 viennent compléter la gamme de produits installables sur le terrain qui peuvent être installés sans outils spéciaux. Le nouveau connecteur industriel avec indice IP20 est conforme aux normes CEI 60603-7-1 :2011 et CEI 60603-7-3, prend en charge une plage de température industrielle et est disponible en version droite (180 degrés) ou coudé (90 degrés).
Foire aux questions : Connecteurs RJ45
Quels sont les différents types de connecteurs RJ45 ?
Il existe plusieurs types de connecteurs Ethernet RJ45, notamment les connecteurs RJ45 standard, les connecteurs RJ45 blindés et non blindés, les connecteurs RJ45 à monter sans outil et les connecteurs modulaires RJ45. De plus, il existe des connecteurs RJ45 traversants, des connecteurs RJ45 renforcés, des connecteurs keystone RJ45 et des connecteurs RJ45 en ligne.
Quel type de câble utilise les connecteurs RJ45 ?
Les câbles Ethernet sont utilisés avec les connecteurs RJ45. Les connecteurs RJ45 sont généralement utilisés aux deux extrémités des câbles Ethernet. Les connecteurs RJ45 ayant huit broches, les câbles Ethernet RJ45 sont dotés de huit fils de couleurs différentes.
Comment raccorder un connecteur RJ45 ?
À l'aide d'une pince à dénuder, retirez deux à cinq centimètres de la gaine extérieure du câble Ethernet. Détordez les paires de fils, redressez-les et disposez-les conformément à la norme que vous utilisez. Lors de la coupe, veillez à ce que les fils soient bien alignés. Laissez environ 1 centimètre pour insérer les fils dans le connecteur RJ45. Vérifiez l'alignement des fils et sertissez le connecteur.
Comment connecter un câble ethernet à un connecteur RJ45 ?
Pour connecter un câble Ethernet à un connecteur RJ45, il faut d'abord couper les extrémités des fils à environ 1 centimètre, en veillant à ce que tous les fils soient de la même longueur. Ensuite, insérez les fils dans le connecteur, en veillant à ce qu'ils aillent jusqu'au bout et à ce que les deux fils soient dans leur propre rainure. Vérifiez l'ordre des couleurs pour vous assurer que les fils sont dans le bon ordre.
Les connecteurs RJ45 sont-ils tous identiques ?
Bien que les connecteurs RJ45 standard soient les plus couramment utilisés, il existe des connecteurs RJ45 blindés et non blindés, des connecteurs RJ45 à monter sans outil et des connecteurs modulaires RJ45. De plus, il existe des connecteurs RJ45 traversants, des connecteurs RJ45 renforcés, des connecteurs keystone RJ45 et des connecteurs RJ45 en ligne.
D'où vient le nom de RJ45 ?
L'abréviation « RJ » signifie « registered jack » (jack normalisé). Registered Jack désigne une interface réseau de télécommunications normalisée utilisée pour les connexions de périphériques voix et de données. "45" identifie le numéro de liste des normes d'interface réseau.