Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit connecteur :
Assemblage de connecteurs
-
Type d’interface des fiches et connecteurs modulaires RJ :
RJ45
-
Produits de prises et fiches modulaires :
Jacks et fiches de type RJ
-
Style de connecteur modulaire :
Jack
-
Options de mise à la terre :
PCB et mise à la terre des panneaux
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Type de fonction de la mise à la terre :
Attaches de mise à la terre
Fonctionnalités de configuration
-
Type de voyant d’état :
LED
-
Configuration de plusieurs ports :
Empilé
-
Configuration de port :
Ports multiples
-
Configuration de la matrice de ports :
2 x 1
-
Densité des contacts de connecteurs :
Standard
-
Nombre de positions :
8
-
Nombre de positions chargées :
8
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de languette de mise à la terre du panneau :
12
-
Nombre de languette de mise à la terre du PCB :
4
-
Emplacement de la mise à la terre du panneau :
Côtés
Caractéristiques du signal
-
Débit de données (Mb/s):
1000
Caractéristiques du corps
-
Matériau du blindage :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage du blindage :
Étain sur cuivre
-
Orientation du verrou du connecteur modulaire RJ :
Standard – Verrou vers le bas
-
Profil de connecteur :
Décalage - circuit imprimé en porte-à-faux
-
Matériau de placage de la languette de mise à la terre :
Étain sur cuivre
-
Couleur de la LED (en bas à droite) :
Aucun
-
Finition de placage du blindage :
Étain
-
Matériau d’isolateur :
Polyester thermoplastique
-
Couleur de la LED (en haut à droite) :
Jaune
-
Couleur de la LED (en bas à gauche) :
Aucun
-
Couleur de la LED (en haut à gauche) :
Vert
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Nickel
-
Finition du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Mat
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
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
.38 µm [ 15 µin ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Press-Fit
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
4.14 mm [ .163 in ]
Fixation mécanique
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Maintien SMT - Press-Fit
-
Fonction du montage panneau :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage panneau, Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Lieu d’entrée d’accouplement :
Côté
-
Ligne médiane (niveau) :
1.02 mm [ .04 in ]
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Hauteur du connecteur :
3.27 mm [ .129 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Oui
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Catégorie de performance :
Cat 5e
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
45
-
Méthode d’emballage :
Plateau