Compatibilité de la batterie :
CR2032
-
Type de porte-piles :
Pile bouton
-
Matériau du porte-piles :
Nylon renforcé de fibre de verre 66
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
7
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
-
Alignement du montage pour circuit imprimé :
Sans
Dimensions
-
Dimensions de la batterie compatible :
23 x 18.49 x 21 mm [ .906 x .728 x .827 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte et plateau
-
Quantité d’emballage :
80