Supports de pile extra-plats
Notre support de pile compact et discret à montage en surface mesure 2,5 mm de haut, 6,7 mm de large et 10,6 mm de profondeur. La pile peut être facilement insérée dans le support par le haut. L’inclusion du support de pile bouton de TE dans le processus d’assemblage de la pile-bouton peut offrir une efficacité de production significative. Le support Ml 616 (diamètre : 6,8 mm, hauteur : 1,6 mm) et ML 614 (diamètre : 6,8 mm, hauteur : 1,4 mm) sont disponibles pour les machines de montage automatique. Lorsque le niveau de la pile est épuisé, la pile peut facilement être retirée du support pour éviter toute contamination supplémentaire de l’environnement.
Caractéristiques du produit
Support pour pile bouton
- Efficace : aide à améliorer le processus d’assemblage de la pile-bouton
- Facile à utiliser : faites glisser dans le support par le haut
- Compact : 6,7 mm x 10,6 mm
2,5mm
Peu encombrant
0,08g
Léger
Applications
Support pour pile plate
- Téléphones portables
- Appareils cellulaires