Caractéristiques du type de produit
-
Pressure Sensor Type :
Media Isolated mV Output Pressure Sensors
-
Type de pression :
Jauge
-
Boîtier du capteur :
O-Ring Mount
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Câble en nappe
Caractéristiques électriques
-
Supply Voltage Range (V):
10
Dimensions
-
Hauteur du produit :
13.8 mm [ .54 in ]
-
Diamètre du produit :
18.97 mm [ .746 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression résistante :
3X
-
Pression (psi):
30
-
Output Signal Type :
100mV
Autre
-
Options de capteur :
Tube d’évent
-
Non-linéarité (%):
.1