Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression
Capteurs de pression à sortie mV
-
Type de pression
Absolu | Jauge
-
Boîtier du capteur
Montage par joint torique
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Câble avec connecteur | Câble en nappe
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V)
10
Dimensions
-
Diamètre du produit
18,97 mm [ 0,746 in ]
-
Hauteur
13.8 mm [ .54 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression (psi)
1 | 5 | 15 | 30 | 50 | 100 | 300 | 500
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 – 125 | -20 – 70
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-40 – 257 | '-4 – 158
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression d'épreuve
3X
-
Détails du signal de sortie
100 mV
Autre
-
Options du capteur
Sans tube | Tube d’évent
-
Non-linéarité± (%)
0,1
-
Taille nominale du filetage
Anneau à souder