Fonction de verrouillage principal :
Sur la borne
Caractéristiques du corps
-
Type de joint de borne :
Élément d’étanchéité commun ou non étanche
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Indice de courant typique (A):
25
-
Matériau du placage de la zone de terminaison de contact du fil :
Étain
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Taille du contact :
Taille 12
-
Type de borne :
Broche
-
Diamètre de la broche d’accouplement :
2.39 mm [ .094 in ]
-
Placage d’interface :
Or (Au)
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
-
Le produit se termine à :
Fil
Dimensions
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
2.87 – 4.47 mm [ .113 – .176 in ]
-
Taille du fil (AWG):
14 – 12
-
Taille du fil (mm²):
2. – 4.
-
Recherche de taille de fil (mm²):
2, 3, 4
-
Recherche de taille de fil (AWG):
12, 14
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec le matériau de base de fil :
Cuivre
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Bobine, Bobine, Bobine
-
Quantité d’emballage :
2500
Autre
-
Transmissions de borne :
25 – 40 A (puissance)
-
Contact privilégié du client :
Oui