Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’assemblage de connecteurs pour circuit imprimé :
Connecteur de montage pour circuit imprimé
-
Système de connexion :
Carte-à-carte
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Condition de charge des contacts de connecteurs :
Entièrement chargé
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
15
-
Nombre de lignes :
1
-
Configuration carte-à-carte :
Parallèle
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
30
-
Résistance de l’isolation (MΩ):
5000
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain-plomb
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB (µin):
150
-
Dimension de la tige carrée d’accouplement :
.38 mm [ .015 in ]
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
.762 µm [ 30 µin ]
-
Type de contact :
Support
-
Courant nominal du contact (max) (A):
4
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Tige de terminaison rectangulaire et largeur de queue :
.2 mm [ .008 in ]
-
Tige de terminaison rectangulaire et épaisseur de queue :
4 mm [ .016 in ]
Fixation mécanique
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Montant de maintien
-
Alignement de l’accouplement :
Sans
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Alignement du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
8.89 mm [ .35 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Longueur du connecteur :
8.89 mm [ .35 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
-
Température nominale du boîtier :
Élevé
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Fonction de processus de soudure :
Dispositif d’espacement de carte
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes :
CSA LR7189, UL E28476
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
26
-
Méthode d’emballage :
Boîte, Tube
-
Diamètre de la bobine d’emballage (mm):
26