Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
10
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de tenue diélectrique (max) (VACrms):
600
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Déplacement d’isolation (IDC), Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Verrouillage à détente
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
27.81 mm [ 1.09 in ]
-
Hauteur du connecteur :
6.6 mm [ .26 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
-
Type de conditionnement :
Emballage