Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs | Boîtier

  • Type de boîtier et de connecteur  Connecteur | Fiche

  • Système de connecteur  Fil à carte

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22

  • Nombre de rangées  1

Caractéristiques électriques

  • Résistance d’isolement (min) (MΩ) 5000

  • Tension de tenue diélectrique (max) (VACrms) 600

  • Tension de tenue diélectrique (max) (V) 600

  • Tension de tenue diélectrique (max) (VAC) 600

  • Résistance du raccordement (mΩ) 15

  • Tension de fonctionnement (VAC) 250

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

Fonctionnalités de contact

  • Disposition des contacts  En ligne

  • Type de contact  Broche | Connecteur | Support

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre | Bronze phosphoreux

  • Type de contact  Broche | Connecteur | Support

  • Maintien des contacts  Avec

  • Courant nominal du contact (max) (A) 3

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Déplacement d’isolation (IDC) | Sertissage

Fixation mécanique

  • Dispositif de montage sur panneau  Sans

  • Type de maintien des contacts  Patte de verrouillage

  • Serre-câble  Avec | Sans

  • Type de maintien de la connexion  Fonction de verrouillage | Verrouillage à détente

  • Maintien de la connexion  Avec | Sans

  • Type de montage  Libre (en ligne)

Caractéristiques du boîtier

  • Configuration de l'entrée du boîtier  Extrémités fermées (les deux)

  • Axe central (pas)  2.54 mm [ .1 in ]

  • Matériau du boîtier  Thermoplastique

  • Matériau du boîtier  Thermoplastique

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles  1.37 mm [ .054 in ]

  • Longueur du connecteur (mm) 3.53 | 4.55 | 5.02 | 5.03 | 5.05 | 5.56 | 5.99 | 6.05 | 6.07 | 7.49 | 7.56 | 7.57 | 10.03 | 10.1 | 10.11 | 12.57 | 12.64 | 12.65 | 15.11 | 15.18 | 15.19 | 17.65 | 17.72 | 17.73 | 20.19 | 20.26 | 20.27 | 22.73 | 22.8 | 22.81 | 25.27 | 25.34 | 25.35 | 27.81 | 27.89 | 30.35 | 30.42 | 30.43 | 32.89 | 32.97 | 35.43 | 35.51 | 35.56 | 37.93 | 38.05 | 40.51 | 40.58 | 40.59 | 40.64 | 43.05 | 43.13 | 45.66 | 45.67 | 45.72 | 50.55 | 50.75 | 50.8 | 55.83 | 55.88 | 60.71 | 60.96

  • Longueur du connecteur (in) .198 | .2 | .29 | .298 | .3 | .39 | .398 | .4 | .49 | .498 | .5 | .59 | .598 | .6 | .69 | .698 | .79 | .798 | .8 | .89 | .898 | .9 | .99 | .998 | 1 | 1.09 | 1.098 | 1.19 | 1.198 | 1.29 | 1.298 | 1.39 | 1.398 | 1.4 | 1.49 | 1.498 | 1.59 | 1.598 | 1.6 | 1.69 | 1.698 | 1.79 | 1.798 | 1.8 | 1.98 | 1.99 | 1.998 | 2 | 2.19 | 2.198 | 2.2 | 2.36 | 2.38 | 2.39 | 2.4

  • Dimension du fil (AWG) 26 – 22 | 30 – 22 | 30 – 26

  • Hauteur du connecteur (mm) .66 | 2.48 | 2.49 | 6.6 | 6.73

  • Hauteur du connecteur (in) .098 | .26 | .265

  • Dimension du fil (mm²) .05 – .3 | .05 – .15 | .12 – .32 | .12 – .4

  • Espacement de ligne à ligne  2.54 mm [ .1 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Indice du fil incandescent  Pièce standard – sans fil incandescent

  • Normes compatibles  CSA LR7189 | UL E28476

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte | Emballage | Sac | Tube

  • Quantité par emballage  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 36 | 44 | 55 | 72 | 110 | 500 | 3000

Documents associés
Aucun document disponible.