Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de filtre :
Ligne électrique
-
Type de terminaison de sortie :
FASTON .250″
-
Exigences en matière de filtrage :
Filtré
-
Type de connecteur de filtre :
IEC 320/C-14
-
Option de la bobine au sol :
Non
Caractéristiques électriques
-
Courant de fuite (max) (120 VCA, 60 Hz) (µA):
220
-
Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (µA):
380
-
Courant nominal (A):
6
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Angle droit
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau :
Encliquetable
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-10 – 40