Prises filtrées pour une variété de besoins d'alimentation

Tout appareil électrique ou électronique comporte des connexions qui constituent une source potentielle d'interférences électromagnétiques (EMI). Schaffner fait désormais partie de TE Connectivity. Les filtres et accessoires EMC Schaffner et Corcom de TE peuvent aider à contrôler ces interférences électromagnétiques. Les filtres sont reconnus dans le monde entier et approuvés par les principaux organismes de sécurité, notamment UL, CSA et VDE. L'évolution des normes internationales oblige les concepteurs à revoir et à évaluer en permanence les exigences en matière de filtrage.

Chacune d'entre elles est équipée d'un connecteur pour cordon d'alimentation conforme aux normes internationales et comprend des options pour les fusibles, la sélection de la tension, la commutation et le filtrage. Le choix d'une série de modules d'entrée d'alimentation simplifie la conception mécanique, et chaque version de la série remplace le coût et la main-d'œuvre de jusqu'à cinq pièces individuelles dans la nomenclature de l'équipement. Offrant des centaines de combinaisons différentes, ces modules constituent une solution économique qui répond aux besoins d’entrée d’alimentation de nombreux systèmes.

 

Les prises conformes à la norme CEI permettent d'utiliser une seule entrée commune pour s'adapter à différents modèles de cordons d'alimentation internationaux. L'utilisation d'une prise CEI garantit qu'il existe un cordon d'alimentation standard adapté, quel que soit le système électrique.

Applications

Modules d’entrée d’alimentation

  • Équipements électriques et électroniques portables
  • Biens de consommation
  • Périphériques réseau et équipements de bureau
  • Alimentations monophasées et à découpage
  • Équipements de test et de mesure
  • Technologies audio/vidéo, de l'information et de la communication

Caractéristiques du produit

Modules d’entrée d’alimentation

  • Conception ultra compacte
  • Courant nominal jusqu’à 10 A
  • Jusqu'à 2 fusibles
  • Avec ou sans interrupteur