Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Compatible avec le type de fil discret :
Câblé
-
Type de connecteur d’alimentation rectangulaire :
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connexion :
Fil à carte
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
12
-
Nombre de positions d’alimentation :
12
-
Nombre de lignes :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Angle de sortie du câble :
90°
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Finition du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Brillant
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Étain-plomb
-
Épaisseur du placage de la zone de terminaison de contact du fil :
2.03 – 5.08 µm [ 80 – 200 µin ]
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Courant nominal du contact (max) (A):
7
-
Rétention des contacts dans le boîtier :
Avec
-
Type de contact :
Connecteur
-
Matériau du placage de la zone de terminaison de contact du fil :
Étain-plomb
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
2.03 – 5.08 µm [ 80 – 200 µin ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
Fixation mécanique
-
Type de rétention de l’accouplement :
Rampe de verrouillage
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Fonction du montage panneau :
Sans
-
Alignement du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Type de rétention des contacts dans le boîtier :
Patte de verrouillage
-
Alignement de l’accouplement :
Sans
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
-
Passe-fil :
Avec
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
3.96 mm [ .156 in ]
-
Couleur du boîtier :
Rouge
-
Matériau du boîtier :
Nylon
-
Type d’installation IDC de fil et de câble :
Extrémité fermée
Dimensions
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
2.41 mm [ .095 in ]
-
Longueur du produit :
47.55 mm [ 1.872 in ]
-
Hauteur du connecteur :
9.02 mm [ .355 in ]
-
Taille du fil (AWG):
22
-
Taille du fil (mm²):
.325
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes :
UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-2
-
Indice de fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
-
Indice UL :
Certifié
-
Indice CSA :
Certifié, LR 7189
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
250
-
Méthode d’emballage :
Boîte et carton