Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit connecteur :
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connexion :
Fil à carte
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
5
-
Nombre de lignes :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
50
-
Tension de fonctionnement (VDC):
50
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Rouge
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Type de contact :
Broche
-
Disposition des contacts :
En ligne
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de rétention de l’accouplement :
Verrou, Verrou
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Fonction du montage panneau :
Sans
-
Passe-fil :
Sans
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Nylon 6/6 GF
-
Ligne médiane (niveau) :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Configuration de l’entrée du boîtier :
Extrémités ouvertes (les deux)
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
7.65 mm [ .3 in ]
-
Longueur du connecteur :
14.6 mm [ .574 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice de fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Sac
-
Quantité d’emballage :
500