Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur d’alimentation rectangulaire :
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connexion :
Fil à carte
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
10
-
Nombre de lignes :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Rétention des contacts dans le boîtier :
Sans
-
Type de contact :
Connecteur
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de rétention de l’accouplement :
Loquet de verrouillage, Verrou, Verrou
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Fonction du montage panneau :
Sans
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Polarisation
-
Passe-fil :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
3.96 mm [ .156 in ]
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Nylon
Dimensions
-
Longueur du produit :
40.16 mm [ 1.58 in ]
-
Hauteur du connecteur :
13.3 mm [ .523 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice de fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
500
-
Méthode d’emballage :
Sac