Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Compatible avec le type de fil discret :
Câblé
-
Type de connecteur d’alimentation rectangulaire :
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Bouchon
-
Système de connexion :
Fil à fil
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
300
-
Résistance de l’isolation (MΩ):
1000
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
Rétention des contacts dans le boîtier :
Sans
-
Type de contact :
Patte
-
Matériau du placage de la zone de terminaison de contact du fil :
Étain
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de rétention de l’accouplement :
Loquet de verrouillage, Verrou, Verrou, Verrouillage par inertie
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
Clavette
-
Passe-fil :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
3.5 mm [ .137 in ]
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
PA 66
Dimensions
-
Longueur du produit :
9.05 mm [ .356 in ]
-
Largeur du produit :
26.4 mm [ 1.039 in ]
-
Hauteur du connecteur :
9.3 mm [ .366 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
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
CSA
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice de fil incandescent :
GWT 750 °C (sans flamme)
-
Indice UL :
Certifié
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
400
-
Méthode d’emballage :
Sac