Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type fil discret compatible
Câblé
-
Type de produit
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur
Bouchon
-
Système de connecteur
Fil à fil
-
Étanche
Non
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
2
-
Nombre de rangées
1
-
Nombre de positions d'alimentation
2
-
Nombre de positions de signaux
2 | 3
Caractéristiques électriques
-
Résistance d’isolement (min) (MΩ)
1000
-
Tension de fonctionnement (VDC)
300
-
Tension de fonctionnement (VAC)
300
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Bleu | Jaune | Naturel | Noir | Rouge
-
Code de détrompage et connecteur
A | C | D
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts
En ligne
-
Matériau de base du contact
Alliage de cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact
Étain (Sn)
-
Maintien des contacts
Avec | Sans
-
Type de contact
Patte
-
Courant nominal du contact (max) (A)
7
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil
Étain
-
Épaisseur du placage de la surface de contact
.8 µm [ 31.5 µin ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage
Fixation mécanique
-
Dispositif de montage sur panneau
Sans
-
Serre-câble
Sans
-
Alignement de l'accouplement
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement
Clavette
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Type de maintien de la connexion
Fonction de verrouillage | Loquet de verrouillage | Verrouillage par inertie
-
Type de montage
Libre (en ligne)
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm)
3.5
-
Axe central (pas) (in)
.137 | .138
-
Matériau du boîtier
PA 66
Dimensions
-
Longueur du connecteur
9,05 mm [ .356 in ]
-
Largeur du connecteur
26.4 mm [ 1.039 in ]
-
Hauteur du connecteur
9.3 mm [ .366 in ]
-
Dimension du fil (AWG)
26 – 18
-
Dimension du fil (mm²)
.13 – .9
-
Dimension du fil (CMA)
256.56 – 1776.17
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice UL
Certifié
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
CSA | UL
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
-
Indice du fil incandescent
GWT 750 °C (sans flamme)
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
400
-
Type de conditionnement
Sac