Caractéristiques du type de produit
-
Forme du produit :
Cylindrical
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Connecteur 6 broches
Caractéristiques électriques
-
Supply Voltage Range (V):
1
Caractéristiques du signal
-
Fréquence d’excitation (kHz):
.4 – 5
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Acier inoxydable
-
Ressort chargé :
Noyau séparé
Dimensions
-
Diamètre du produit :
19.05 mm [ 0,75 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
-
Spécifications environnementales :
Pression 1 000 PSI
Autre
-
Linearity Error (Full Range) (%):
±.5