Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Imperméable à la saleté, à l’eau, à la vapeur et aux liquides/vapeurs corrosifs compatibles avec ses matériaux, la construction en acier inoxydable entièrement soudée de la série HCI résiste à des pressions extérieures allant jusqu’à 1 000 PSI [70 bar].  Le double blindage magnétique offre une excellente protection contre les champs électromagnétiques externes. Les LVDT de la série HCI ont une impédance d’entrée élevée, ce qui les rend bien adaptés à l’interfaçage avec des conditionneurs de signaux alimentés par boucle (2 fils 4-20 mA). La série HCI est la série de LVDT proposée dans le cadre de notre système CTS-420. Toutes les plages de course ont à peu près la même sortie à pleine échelle. Comme dans la plupart de nos LVDT, les enroulements HCI sont imprégnés sous vide d’une résine flexible haute température spécialement formulée, et l’ensemble de la bobine est enrobé dans son boîtier par une résine époxy à deux composants. Cela assure une excellente protection dans les environnements hostiles tels que les vibrations et les chocs élevés.

Avantages

  • Impédance d’entrée élevée
  • Hermétique, entièrement soudé
  • Construction de boîtier en acier inoxydable entièrement scellée
  • Connecteur de type MS, scellé en verre
  • Indice de protection IP68 CEI jusqu’à 1 000 PSI [70 bar]
  • La course varie de ±0,125 à ±5 po
  • Fonctionnement CA de 400 Hz à 5 kHz
  • Double blindage magnétique
  • Résistance aux chocs et aux vibrations
  • Certificat d’étalonnage fourni pour chaque unit
barre orange

Applications

  • Environnements industriels difficiles
  • Submersible (avec connecteur
    approprié)
  • Dispositifs sous pression
  • Zones de liquide et de vapeur corrosives
    (vérifier les matériaux)
  • Soupape de turbine
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Forme du produit  Cylindrique

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Connecteur 6 broches

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 1 | 3

Caractéristiques du signal

  • Fréquence d'excitation (kHz) .4 – 5

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Acier inoxydable

  • Configuration du noyau  Noyau séparé

Dimensions

  • Diamètre du produit  19,05 mm [ 0,75 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]

  • Spécifications environnementales  Pression 1 000 PSI

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP68

Autre

  • Erreur de linéarité (plage complète) (%) ± 0,5

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

Spécifications du produit