Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Connecteur 6 broches
Caractéristiques électriques
-
Supply Voltage Range (V):
3
Caractéristiques du signal
-
Fréquence d’excitation (kHz):
2.5
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Acier inoxydable
-
Ressort chargé :
Noyau séparé
Dimensions
-
Diamètre du produit :
19.05 mm [ 0,75 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Autre
-
Linearity Error (Full Range) (%):
±.25