Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Les bobines sont protégés contre les environnements sévères conformément à l'indice de protection IP68 de la norme CEI. Le raccordement électrique s'effectue au moyen d'un connecteur étanche axial (HSA) ou radial (HSAR). Le connecteur radial présente deux avantages majeurs. Tout d'abord, il permet une conception à alésage traversant, offrant un accès à l'une ou aux deux extrémités du noyau du LVDT. Cette conception améliore le support mécanique et le guidage du noyau, tout en facilitant le nettoyage dans les environnements poussiéreux ou encrassés. Son second avantage est de réduire la longueur d'installation par rapport aux modèles de même course équipés d'un connecteur axial. La fiche de raccordement correspondante est fournie avec le capteur. Disponibles avec des courses de ± 1,25 mm à ± 250 mm, les capteurs de la série HSA/HSAR 750 offrent la résolution élevée, l'excellente répétabilité et la faible hystérésis caractéristiques de la technologie LVDT, ainsi qu'une sensibilité élevée compatible avec une excellente linéarité. L'erreur maximale de linéarité est de ± 0,25 % de la sortie à pleine échelle (FRO), déterminée à partir d'une droite de meilleur ajustement obtenue par la méthode des moindres carrés. 

Caractéristiques

  • Courses allant de ± 1,25 mm à ± 250 mm
  • Étanchéité conforme à l'indice IP68 de la norme CEI
  • Non-linéarité inférieure à ±0,25 % de la sortie à pleine échelle (FRO) 

Domaines d’utilisation

  • Positionnement de machines-outils
  • Extensomètres pour essais sur matériaux
  • Position des vérins hydrauliques
  • Détection de la position des vannes
  • Équipements d'assemblage automatisés
  • Environnements corrosifs
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Connecteur 6 broches

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 3

Caractéristiques du signal

  • Fréquence d'excitation (kHz) 2.5

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Acier inoxydable

  • Configuration du noyau  Noyau séparé

Dimensions

  • Diamètre du produit  19,05 mm [ 0,75 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP68

Autre

  • Erreur de linéarité (plage complète) (%) ± 0,25

Documents associés