Soudage au laser de dispositifs médicaux

Soudage au laser de dispositifs médicaux

Le soudage au laser est un procédé qui permet d'assembler des matériaux avec une résistance et une durabilité exceptionnelles. Comme il permet de créer des soudures étroites et profondes avec une précision reproductible, le soudage au laser convient à la fusion de matériaux délicats.

Les prestations de soudage au laser de TE pour le secteur médical offrent un haut niveau de contrôle pour réaliser des soudures précises avec un impact thermique minimal sur les zones environnantes. Grâce à leur résistance supérieure et à leur finition esthétique impeccable, les composants soudés au laser s'assemblent facilement dans divers dispositifs médicaux de petit diamètre, tels que les tiges de cathéter, les fils guides, les tubes hypodermiques, les boîtiers de stimulateur cardiaque, les diaphragmes, les soufflets, etc. Pour les clients à la recherche d'un processus de soudage extrêmement propre qui nécessite un minimum d'étapes de post-traitement, TE fournit des services de soudage laser rapides et précis qui alimentent les dispositifs médicaux à micro-échelle.

Centre de prototypage PROPELUS
Notre centre de prototypage PROPELUS pour dispositifs médicaux transforme rapidement vos idées en innovations médicales de nouvelle génération.

Applications

Les dispositifs médicaux à l'échelle microminiature sont construits à partir de composants fusionnés en surfaces propres et sans défaut. TE utilise des contrôles et des pratiques rigoureux pendant le processus de soudage au laser afin de minimiser les problèmes de biocompatibilité pour les applications médicales. Nos lasers peuvent être positionnés de manière précise pour réaliser des soudures sans contact, rapides et reproductibles, tout en minimisant les zones affectées par la chaleur autour des joints. Nous n'utilisons aucun matériau d'apport lors du soudage de matériaux similaires et dissemblables utilisés pour :

 

  • Assemblages de tiges proximales (soudure d'hypotube à fil) 
  • Fils de guidage (bobine à bobine et bobine à fil de terre) 
  • Câbles de couple 
  • Embouts de cathéters  
  • Assemblages de tubes 
  • Formation de billes en fil métallique 
  • Et de nombreux autres composants médicaux

Matériaux et spécifications

Notre procédé de soudage au laser est compatible avec les environnements hermétiques et les configurations hélicoïdales, à recouvrement et bout à bout, entre autres. Les matériaux pris en charge sont les suivants :

 

  • Aciers inoxydables : 304, 316, 17-4, 420, 302, 303 et autres 
  • Nitinol, platine et alliages de platine, titane 
  • Alliage ELGILOY™, nichrome, alliage INVAR™, MP35N™ et L605 

 

TE utilise des lasers de haute précision pour souder des parois aussi fines que 0,0508 mm) avec des tailles de spot laser aussi petites que 0,102 mm.  TE est en mesure de souder de grands volumes de composants médicaux, avec plus d'un quart de million de pièces soudées chaque semaine sur l'ensemble de nos sites comprenant plusieurs lignes automatisées soudant 80 000 unités chacune par semaine.  

Ressources techniques

Foire aux questions

FAQ

Q :    Quels types de traitement laser proposez-vous ?

R :    TE Connectivity propose des services de découpe, soudage, ablation, perçage et marquage au laser, avec des systèmes de précision optimisés pour les composants de dispositifs médicaux. Nous nous concentrons sur le traitement des métaux et des polymères à tolérance serrée pour les systèmes d'administration et les implants.

 

Q :    Quels matériaux peuvent être traités au laser (par exemple, l'acier inoxydable, le nitinol, les polymères, le PEEK) ?

R :    Nous traitons au laser une large gamme de matériaux, notamment l'acier inoxydable 304 et 316L, le nitinol, le MP35N, le L605, le titane et certains polymères haute performance tels que le PEEK ou les tubes revêtus de PTFE.

 

Q :    Pouvez-vous aider à la conception pour la fabricabilité (DFM) des composants traités au laser ?

R :    Absolument. Nos ingénieurs développeront des conceptions en collaboration avec votre équipe afin de garantir des coupes nettes, une géométrie optimisée des pièces et un traitement reproductible, réduisant ainsi les déchets et les coûts en aval.

 

Q :    Pouvez-vous assurer à la fois le prototypage et la production en grande série ?

R :    Oui, nous assurons le prototypage préliminaire, la construction de prototypes pilotes et la production en série. Nous disposons de lignes dédiées au développement et de processus validés pour la fabrication en série commerciale.


En savoir plus : Capacités de traitement laser de TE – FAQ

Précision du laser – Solutions de découpe et de soudage au laser pour des dispositifs médicaux mini-invasifs avancés
Play video
57 minutes - anglais

Le secteur des dispositifs médicaux mini-invasifs est dynamique et il évolue de façon à fournir des dispositifs plus petits et plus complexes pour traiter différents problèmes médicaux. La fabrication de précision de composants usinés au laser adaptés à ces besoins dynamiques devient de plus en plus critique. Au cours de ce webinaire Device Talks Tuesdays, les experts TE discutent de la manière dont vous pouvez exploiter la technologie laser, à la fois pour la découpe et le soudage, afin de parachever votre nouvel appareil de d'administration et d'accès ou d'améliorer votre appareil existant.

Précision du laser – Solutions de découpe et de soudage au laser pour des dispositifs médicaux mini-invasifs avancés
57 minutes - anglais

Le secteur des dispositifs médicaux mini-invasifs est dynamique et il évolue de façon à fournir des dispositifs plus petits et plus complexes pour traiter différents problèmes médicaux. La fabrication de précision de composants usinés au laser adaptés à ces besoins dynamiques devient de plus en plus critique. Au cours de ce webinaire Device Talks Tuesdays, les experts TE discutent de la manière dont vous pouvez exploiter la technologie laser, à la fois pour la découpe et le soudage, afin de parachever votre nouvel appareil de d'administration et d'accès ou d'améliorer votre appareil existant.

Webinaire sur les innovations dans le domaine du traitement laser - Device Talks
Play video
55 minutes - anglais

En raison de l'évolution vers des dispositifs médicaux plus petits, la découpe et le soudage au laser sont devenus des méthodes essentielles de fabrication. Ces méthodes sont des processus complexes mais indispensables pour ajouter des fonctionnalités telles qu'une meilleure maniabilité, une plus grande portée ou une plus grande flexibilité lors du travail avec des matériaux tels que les métaux et les polymères. Au cours de ce webinaire, TE présente ses capacités de traitement au laser permettant de découper et de souder des composants métalliques de conception complexe, du prototypage à la production automatisée à grand volume.

Webinaire sur les innovations dans le domaine du traitement laser - Device Talks
55 minutes - anglais

En raison de l'évolution vers des dispositifs médicaux plus petits, la découpe et le soudage au laser sont devenus des méthodes essentielles de fabrication. Ces méthodes sont des processus complexes mais indispensables pour ajouter des fonctionnalités telles qu'une meilleure maniabilité, une plus grande portée ou une plus grande flexibilité lors du travail avec des matériaux tels que les métaux et les polymères. Au cours de ce webinaire, TE présente ses capacités de traitement au laser permettant de découper et de souder des composants métalliques de conception complexe, du prototypage à la production automatisée à grand volume.