Marquage au laser des dispositifs médicaux
Le marquage au laser est un procédé qui permet d'apposer des marques précises, permanentes et très contrastées sur des alliages métalliques et des plastiques. Les pièces et les matériaux peuvent être marqués de manière personnalisée à l'aide de bandes de marquage et de repères.
Le processus de marquage au laser de TE est une alternative moins invasive que la gravure mécanique. Suffisamment résistante pour supporter des environnements et des conditions difficiles, la gravure au laser permet de conserver les surfaces des matériaux et des pièces propres et exemptes de perturbations physiques. Le marquage au laser convient à une large gamme d'instruments médicaux, notamment les tubes, les seringues, les produits orthopédiques, les scalpels, les pinces et les appareils électroniques. Le marquage au laser est un procédé plus respectueux de l'environnement, qui élimine le besoin d'ajouter des bandes de marquage enduites ou des matériaux supplémentaires, réduisant ainsi l'empreinte carbone du produit et des processus de fabrication.
TE propose différentes formes de marquage au laser pour répondre à vos besoins et se conformer aux autres processus de fabrication auxquels la pièce peut être soumise, par exemple le nettoyage chimique. Lorsque vous avez besoin d'une solution de marquage personnalisée pour des microcomposants médicaux, TE est votre partenaire pour des services de gravure laser rapides, précis et propres.
Ressources techniques
Foire aux questions
FAQ
Q : Quels types de traitement laser proposez-vous ?
R : TE Connectivity propose des services de découpe, soudage, ablation, perçage et marquage au laser, avec des systèmes de précision optimisés pour les composants de dispositifs médicaux. Nous nous concentrons sur le traitement des métaux et des polymères à tolérance serrée pour les systèmes d'administration et les implants.
Q : Quels matériaux peuvent être traités au laser (par exemple, l'acier inoxydable, le nitinol, les polymères, le PEEK) ?
R : Nous traitons au laser une large gamme de matériaux, notamment l'acier inoxydable 304 et 316L, le nitinol, le MP35N, le L605, le titane et certains polymères haute performance tels que le PEEK ou les tubes revêtus de PTFE.
Q : Pouvez-vous aider à la conception pour la fabricabilité (DFM) des composants traités au laser ?
R : Absolument. Nos ingénieurs développeront des conceptions en collaboration avec votre équipe afin de garantir des coupes nettes, une géométrie optimisée des pièces et un traitement reproductible, réduisant ainsi les déchets et les coûts en aval.
Q : Pouvez-vous assurer à la fois le prototypage et la production en grande série ?
R : Oui, nous assurons le prototypage préliminaire, la construction de prototypes pilotes et la production en série. Nous disposons de lignes dédiées au développement et de processus validés pour la fabrication en série commerciale.
e
e
e
e