Concevoir les camions de demain avec TE Connectivity
Votre vision + notre expertise = des solutions pour tous les défis de connectivité pour vos conceptions de camions.
Vos clients exigent des camions électriques. Les ventes mondiales de véhicules électriques à batterie de poids moyen/lourd ont atteint 80 % en 2024*. Les camions électriques chinois représentent plus de 14 % des nouvelles immatriculations, et les prévisions tablent sur une part de marché de 50 % d'ici 2028**. Parallèlement, le transport autonome de marchandises prend de l'ampleur, le marché mondial devant dépasser les 517 milliards d'euros d'ici 2035***. Sur tous les marchés, l'autonomie promet de réduire le coût total de possession jusqu'à 42 %, grâce à la baisse des frais liés aux conducteurs, à l'amélioration du rendement en termes de consommation de carburant et à la diminution du nombre d'accidents.
La connectivité est essentielle !
Les camions ont besoin de réseaux denses, de télématique et de technologies V2X pour maximiser leur temps de fonctionnement et se préparer au groupement de véhicules par pelotons type convoi routier. Les essieux électriques haute tension consomment jusqu'à 430 kW, et la recharge en mégawatts promet des recharges en 20 minutes. Mais les conditions routières difficiles exigent des connecteurs certifiés conformes aux normes SAE J2030 et aux nouvelles exigences, afin de garantir que les camions restent sur la route et génèrent des revenus kilomètre après kilomètre.
C'est là que nous intervenons !
Nos solutions de connectivité robustes offrent des performances éprouvées pour tous les principaux systèmes de camions.
Batterie et rechargement
Vos batteries canalisent 1 000 V et des courants supérieurs à 500 A, voire plus avec un rechargement de plusieurs mégawatts. Les prises de recharge sont exposées à des environnements difficiles. Une seule défaillance de connexion n'entraîne pas seulement un temps d'immobilisation, elle peut également provoquer un emballement thermique, des défauts d'arc ou de graves risques pour la sécurité. Vos conceptions exigent des connecteurs qui doivent être extrêmement stables, résistants aux chocs et fiables, et qui fonctionnent parfaitement pendant des milliers de cycles.
Châssis et habitacle
Vos systèmes évoluent dans des environnements extérieurs difficiles et dans des cabines à la pointe de la précision. Les connecteurs au niveau du châssis doivent résister au sel utilisé lors des déneigements, aux vibrations violentes et aux variations extrêmes de température afin de permettre le bon fonctionnement des systèmes critiques tels que l'ABS, l'éclairage et les commandes du châssis qui garantissent la sécurité des camions. À l'intérieur de la cabine, l'espace est précieux : les tableaux de bord numériques, les systèmes d'infodivertissement et les systèmes CVC nécessitent des connecteurs ultra-compacts qui maintiennent un contact fiable malgré les secousses constantes de la route. Qu'il s'agisse d'un passage de cloison ou d'une connexion pour boîte à fusibles, chaque interface doit permettre une maintenance sans outil et offrir une fiabilité sans faille, car les réparations sur la route coûtent plus cher que la prévention.
Moteur, moteur électrique et transmission
Vos groupes motopropulseurs sont soumis à des vibrations écrasantes, à des variations de température, à des fluides corrosifs et à des demandes de puissance élevées. Les connecteurs pour essieux électriques et moteurs électriques supportent 1 000 V et des centaines d'ampères tout en résistant aux cycles thermiques, à la contamination par l'huile et à l'exposition au sel. Même les camions équipés de moteurs conventionnels et de transmissions automatiques ne peuvent se permettre des défaillances de connexion, cela se traduirait par des immobilisations et une perte de profits. Vos conceptions nécessitent des connecteurs compacts, classés IP, avec protection HVIL (boucle de verrouillage haute tension) et blindage EMI.
Systèmes de distribution et de contrôle de l'alimentation
Les unités de distribution d'énergie (PDU) gèrent des centaines d'ampères sur plusieurs lignes de tension tout en supportant des vibrations écrasantes, des pics de température pouvant atteindre 150 °C et des contraintes électriques constantes. Lorsque les PDU, les convertisseurs ou les onduleurs tombent en panne, les camions ne font pas que de s'arrêter : ils cessent de générer des revenus. Des chargeurs embarqués aux jeux de barres, ils exigent une grande stabilité et une résistance aux chocs pour garantir la disponibilité commerciale de la flotte. Les coupe-batteries doivent interrompre instantanément l'alimentation en cas d'urgence tout en maintenant un contact sans résistance pendant le fonctionnement normal.
Camion intelligent et connecté
Les camions d'aujourd'hui sont de véritables centres de données roulants. Le Gigabit Ethernet transmet les données radar, caméra et LiDAR, essentielles aux systèmes ADAS et autonomes, permettant aux processeurs centraux de prendre des décisions en une fraction de seconde regardant la sécurité. Les remorques intelligentes transmettent leur emplacement, l'état de leur chargement et des vidéos de sécurité, tandis que la communication V2X permet la formation de pelotons et la connexion des flottes. Ces flux de données exigent une latence ultra-faible et une intégrité élevée du signal, car même un retard d'une milliseconde ou un paquet corrompu peut entraîner une défaillance. Dans les environnements difficiles soumis à des interférences électromagnétiques, des vibrations et des variations de température, le choix des connecteurs est essentiel pour garantir un flux de données ininterrompu.
Remorques et accessoires
Vos remorques et équipements auxiliaires, notamment les pompes hydrauliques, les compresseurs d'air, les prises de force électriques (ePTO) et les unités CVC, sont soumis quotidiennement à des conditions difficiles. Lorsqu'une remorque frigorifique tombe en panne ou qu'une prise de force se déconnecte, cela n'entraîne pas seulement des désagréments : les marchandises périssables s'abîment et les délais de livraison ne peuvent plus être respectés. Vos systèmes télématiques et de climatisation doivent être extrêmement fiables et conçus pour pouvoir être réparés rapidement sur le terrain, afin que les camions puissent reprendre la route rapidement.
Outillage
Du prototypage en phase initiale à l’assemblage complexe de faisceaux électriques et à la production en grande série, nos solutions d’outillage sont conçues pour répondre aux exigences de chaque étape du processus de fabrication. Conçus pour offrir précision et durabilité, nos outils assurent des sertissages constants et fiables, conformes aux exigences strictes de performance du secteur des poids lourds. Que vous travailliez sur un prototype unique ou à la chaîne, nos solutions s’adaptent à votre flux de production : réduction des temps d’arrêt, limitation des erreurs et garantie que chaque connexion respecte les spécifications.
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e