Conector de señal GRACE INERTIA de 1.25 mm y 1.5 mm

Este conector SMT miniatura integra un mecanismo de bloqueo por inercia con diseño de perfil bajo y a prueba de errores. Facilita una producción totalmente automatizada, ofrece opciones de configuración flexibles y es ideal para una amplia gama de aplicaciones.