Cable ElectroLoss Filterline de Raychem
Los productos ElectroLoss FilterLine de Raychem de TE incluyen alambres y cables de alto rendimiento que suprimen la EMI conducida e irradiada por encima de los 100 MHz.
Protección contra la EMI para interconexiones militares. Los alambres y cables ElectroLoss FilterLine de Raychem de TE proporcionan un alto grado de protección contra la EMI y, al mismo tiempo, funcionan como un cableado eléctrico convencional. También cumplen con los requisitos de rendimiento de SAE AS85485, una especificación militar desarrollada para brindar protección contra la EMI para interconexiones eléctricas.
Un alambre de 600 Vrms que filtra la EMI y que combina una protección contra la EMI de alta frecuencia a prueba de fallos, a 100 MHz y más, de nuestro cable ElectroLoss FilterLine existente, con una clasificación de temperatura mejorada de 200 °C.
Ventajas
- Liviano
- Tamaño pequeño
- Fácil de instalar
- Modera la EMI por encima de los 100 MHz
Características
- 600 voltios
- Rango de temperatura de -65 °C a 200 °C
- Aislamiento de Spec 55
Aplicación
- Aeronaves de ala fija y rotativa
- Pilones para armas
- Equipos electrónicos sensibles
- Protección de los sistemas electrónicos en misiles
Normas y especificaciones
- ESPECIFICACIÓN 55F
- Rendimiento eléctrico de AS85485
Materiales
- Fluoropolímeros reticulados modificados de alta temperatura para todas las capas de aislamiento
- Cubierta ETFE conductora modificada flexible
Aspectos eléctricos
- 600 voltios
- Protección contra la EMI de alta frecuencia a prueba de fallos por encima de 100 MHz
- La pérdida de inserción es directamente proporcional a la longitud del alambre
- La cubierta conductora evita que las vías eléctricas, las corrientes furtivas, ingresen al sistema electrónico que está protegido a través de los protectores de cables entre los cables adyacentes
Propiedades físicas o de otro tipo
Resistente a todos los fluidos aeroespaciales típicos:
- Hidrocarburos
- Alcoholes
- Glicoles
- Combustibles y lubricantes
- Líquidos de limpieza
- Cetonas
- Combustibles y lubricantes sintéticos
- Clasificación de 200 °C
Evolución de los iones de floruro de <150 ppm
Información del pedido
Especificaciones de bajo fluoruro del alambre con clasificación de 200 °C
| Tamaño de AWG | Trenzado del conductor (número x AWG) | Diámetro externo máximo en mm (in) | Peso máximo en kg/km (lb/1000 pies) | N.° de pieza de TE |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 19 x 36 aleación de cobre de alta resistencia recubierto de plata | 1.19 [.047] | 4.46 [3.0] | 55FAF7128-24-* |
| 22 | 19 x 34 cobre recubierto de plata | 1.37 [.054] | 5.95 [4.0] | 55FAF0512-22-* |
| 20 | 19 x 32 cobre recubierto de plata | 1.57 [.062] | 8.63 [5.8] | 55FAF0512-20-* |
| 18 | 19 x 30 cobre recubierto de plata | 1.85 [.073] | 12.95 [8.7] | 55FAF0512-18-* |
| 16 | 19 x 29 cobre recubierto de plata | 2.08 [.082] | 16.67 [11.2] | 55FAF0512-16-* |
| 14 | 19 x 27 cobre recubierto de plata | 2.51 [.099] | 23.96 [16.1] | 55FAF0512-14-* |
| 12 | 37 x 28 cobre recubierto de plata | 2.95 [.116] | 35.71 [24.0] | 55FAF0512-12-* |
| 10 | 37 x 26 cobre recubierto de plata | 3.58 [.141] | 55.06 [37.0] | 55FAF0512-10-* |
Alambres y cables Electroloss Filterline en construcciones livianas y robustas —200 °C (trenzado plano)
| Tamaño de AWG | Cantidad de conductores | Tamaño de AWG de la protección de cobre recubierta de plata | Diámetro externo máximo en mm (in) | Peso máximo en kg/km (lb/1000 pies) | N.° de pieza de TE |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | 38 | 2.13 [.084] | 10.86 [7.3] | 55FBF7129-* |
| 22 | 1 | 38 | 2.31 [.091] | 13.09 [8.8] | 55FBF2512-22-* |
| 20 | 1 | 38 | 2.51 [.099] | 16.67 [11.2] | 55FBF2512-20-* |
| 18 | 1 | 38 | 2.79 [.110] | 22.17 [14.9] | 55FBF2512-18-* |
| 16 | 1 | 38 | 3.02 [.119] | 26.78 [18.0] | 55FBF2512-16-* |
| 14 | 1 | 38 | 3.45 [.136] | 35.86 [24.1] | 55FBF2512-14-* |
| 12 | 1 | 38 | 3.89 [.153] | 49.40 [33.2] | 55FBF2512-12-* |
| 10 | 1 | 38 | 4.55 [.179] | 71.57 [48.1] | 55FBF2512-10-* |
| 24 | 2 | 38 | 3.33 [.131] | 19.34 [13.0] | 55FBF7130-* |
| 22 | 2 | 38 | 3.68 [.145] | 23.81 [16.0] | 55FBF2522-22-* |
| 20 | 2 | 38 | 4.09 [.161] | 30.50 [20.5] | 55FBF2522-20-* |
| 18 | 2 | 38 | 4.65 [.183] | 41.37 [27.8] | 55FBF2522-18-* |
| 16 | 2 | 38 | 5.11 [.201] | 50.59 [34.0] | 55FBF2522-16-* |
| 14 | 2 | 38 | 6.02 [.237] | 69.49 [46.7] | 55FBF2522-14-* |
| 24 | 3 | 38 | 3.53 [.139] | 25.30 [17.0] | 55FBF7131-* |
| 22 | 3 | 38 | 3.91 [.154] | 31.10 [20.9] | 55FBF2532-22-* |
| 20 | 3 | 38 | 4.34 [.171] | 41.07 [27.6] | 55FBF2532-20-* |
| 18 | 3 | 38 | 4.95 [.195] | 56.54 [38.0] | 55FBF2532-18-* |
| 16 | 3 | 38 | 5.44 [.214] | 69.94 [47.0] | 55FBF2532-16-* |
| 14 | 3 | 38 | 6.43 [.253] | 96.87 [65.1] | 55FBF2532-14-* |
| 24 | 4 | 38 | 4.19 [.165] | 31.69 [21.3] | 55FBF7132-* |
| 22 | 4 | 38 | 4.67 [.184] | 39.58 [26.6] | 55FBF2542-22-* |
| 20 | 4 | 38 | 5.23 [.206] | 52.68 [35.4] | 55FBF2542-20-* |
| 18 | 4 | 38 | 5.99 [.236] | 72.91 [49.0] | 55FBF2542-18-* |
| 16 | 4 | 38 | 6.68 [.263] | 91.36 [61.4] | 55FBF2542-16-* |
| 14 | 4 | 38 | 7.85 [.309] | 125.59 [84.4] | 55FBF2542-14-* |
| 24 | 5 | 38 | 4.52 [.178] | 37.80 [25.4] | 55FBF7133-* |
| 22 | 5 | 38 | 5.05 [.199] | 47.32 [31.8] | 55FBF2552-22-* |
| 20 | 5 | 38 | 5.66 [.223] | 63.39 [42.6] | 55FBF2552-20-* |
| 18 | 5 | 38 | 6.55 [.223] | 89.43 [60.1] | 55FBF2552-18-* |
| 16 | 5 | 38 | 7.24 [.285] | 111.00 [74.6] | 55FBF2552-16-* |
| 14 | 5 | 38 | 8.53 [.336] | 153.26 [103.0] | 55FBF2552-14-* |