factores de forma de las celdas de carga

Tipos de celdas de carga

Obtén más información sobre las características de los factores de forma de las celdas de carga más comunes.

Las celdas de carga están disponibles en una gran variedad de configuraciones mecánicas, que están diseñadas para adaptarse a direcciones de fuerza, restricciones de montaje y aplicaciones en entornos específicos. La tecnología de detección determina cómo se convierte la fuerza en una señal y el factor de forma rige cómo se aplica y mide esa fuerza. A continuación se indican los tipos de celdas de carga más utilizados en aplicaciones industriales, de laboratorio y estructurales.

pancake load cell

Celda de carga tipo pancake

La fuerza axial comprime el cuerpo plano en forma de disco de una celda de carga tipo pancake. El diafragma central responde deformándose simétricamente, lo que permite a las galgas extensométricas incorporadas detectar el cambio y producir una señal proporcional. La amplia superficie distribuye la tensión uniformemente, minimizando la sensibilidad a las cargas descentradas. Los sistemas de alta capacidad, como el monitoreo de prensas y las pruebas estructurales, confían en las celdas de carga tipo pancake por su bajo perfil y su excelente rigidez.

S-beam load cell

Celda de carga S-beam

La tensión o compresión aplicada a los extremos roscados de una celda de carga de viga en S provoca la flexión de la sección de flexión central. El cuerpo curvado concentra la deformación en el cuello estrecho, donde las galgas extensométricas miden la deformación y generan una señal diferencial. Los sistemas de pesaje suspendidos, los probadores de tracción y las plataformas de calibración de fuerza utilizan celdas de carga de viga en S por su capacidad bidireccional y su tamaño compacto.

load pin

Pin de carga

La fuerza de cizallamiento viaja a través de la sección transversal de un pin de carga cuando sustituye a un pin estructural en horquillas, poleas o ensambles de elevación. El cuerpo cilíndrico transmite la carga mientras que las galgas extensométricas incrustadas miden la deformación resultante. Las grúas, los polipastos y los sistemas de elevación móviles dependen de los pines de carga para controlar la fuerza sin alterar la geometría mecánica.

through-hole load cell

Celda de carga de orificio pasante

La fuerza de compresión atraviesa el orificio central de una celda de carga tipo arandela, deformando el anillo que la rodea. La deformación radial o axial activa los sensores incrustados en el cuerpo, que producen una señal proporcional a la carga aplicada. El monitoreo de la precarga de los pernos, la medición de la fuerza de apriete y los montajes con retricciones de espacio utilizan estos diseños compactos con orificios pasantes.

shear beam load cell

Celda de carga de viga cortante

La fuerza transversal que actúa cerca del centro de una celda de carga de viga cortante induce la deformación por cizallamiento dentro de la viga. El cuerpo resiste la deformación lateral mientras que las galgas extensométricas situadas en los puntos de tensión de cizallamiento detectan el desplazamiento interno. Las básculas de suelo, los sistemas de pesaje de tanques y las plataformas de supervisión de cintas transportadoras favorecen las celdas de carga de viga cortante por su diseño robusto y su resistencia a las cargas fuera de eje.

bending beam load cell

Celda de carga de viga de flexión

La fuerza aplicada en corte o flexión hace que una viga en voladizo se flexione, concentrando la tensión en cavidades mecanizadas donde las galgas extensométricas detectan la deformación. La señal resultante refleja la magnitud de la carga. Las celdas de carga de viga de flexión se utilizan habitualmente en básculas de plataforma, sistemas de tolva y pesaje industrial debido a su tamaño compacto y su alta sensibilidad.

column load cell

Celda de carga de columna

La fuerza axial comprime el cuerpo alto y cilíndrico de una celda de carga de columna. La estructura distribuye la tensión uniformemente a lo largo de su eje vertical, lo que permite a las galgas extensométricas detectar la deformación y generar una señal. Los bancos de pruebas estructurales, los monitores de carga de prensas y las estaciones de pesaje industrial pesado dependen de las celdas de carga de columna por su gran capacidad y estabilidad a largo plazo.

canister load cell

Celda de carga cilíndrica

La fuerza vertical viaja a través de la carcasa cilíndrica sellada de una celda de carga de recipiente, activando el diafragma interno o la columna. El elemento sensor responde deformándose y la electrónica lo convierte en una salida calibrada. Las básculas para exteriores y para silos, y las plataformas industriales robustas utilizan celdas de carga de bote por su estanqueidad medioambiental y su protección contra sobrecargas.

PRINCIPIOS DE LA CELDA DE CARGA

Explora los conceptos fundamentales que son importantes para entender las celdas de carga y analiza las características críticas de rendimiento y los aspectos a considerar sobre el medioambiente.

MÁS INFORMACIÓN

TECNOLOGÍAS DE CELDAS DE CARGA

Explora los principios de funcionamiento y los componentes básicos que son clave para seleccionar la celda de carga adecuada para aplicaciones específicas.

MÁS INFORMACIÓN