Información sobre el producto
Fabricación con tecnología innovadora
Los relés IM (fabricación integrada) se fabrican a través de un proceso de sobremoldeado, lo que brinda a los relés IM ventajas evidentes en cuanto a tamaño, potencia y rentabilidad.
Un relé IM es un relé muy pequeño y muy versátil. Su fabricación consiste en apilar varios componentes sueltos o bloques de construcción para formar un relé, que luego se sobremoldea. El sobremoldeado de los componentes permite al fabricante dar una forma específica a las piezas y unirlas firmemente en un paquete aislado, lo que permite crear el relé IM. El uso de la técnica de sobremoldeado permite reducir el relé a su menor tamaño sin perder los máximos niveles de rendimiento. Los relés IM cuentan con un diseño de alta resistencia a los golpes, lo cual es el resultado del moldeado, montaje y fijación durante el proceso de ensamblaje.
El relé IM es el tipo de relé más pequeño de nuestra diversa cartera de relés. Los avances en la tecnología nos han permitido reducir el tamaño de los relés IM de las generaciones anteriores, lo que los convierte en una buena opción para aplicaciones que requieren componentes electrónicos cada vez más pequeños con capacidades de rendimiento similares a las de las piezas de tamaño estándar. A diferencia de otros relés, nuestro relé IM puede conmutar tanto señales como potencia.
Además de la conmutación de señal, nuestro relé IM puede conmutar las cargas de potencia. Nuestros relés IM ofrecen un rendimiento de potencia capaz de conmutar una corriente de hasta 2-5 amperios a 60 vatios. La cantidad de potencia que nuestros relés pueden conmutar, su configuración de conmutación y su resistencia dieléctrica los diferencia de otros relés IM del mercado.
Nuestro relé IM se puede diseñar con una forma más pequeña para adaptarse a aplicaciones específicas del cliente. Al ser de tamaño muy pequeño, el relé IM es más fácil de manejar que los relés estándar y proporciona ventajas de costo general. Su pequeño tamaño, que ocupa menos espacio en una placa de circuito impreso (PCB), contribuye a un menor costo y un diseño de paquete más eficiente. Es importante tener en cuenta que, aunque estos relés se han vuelto más pequeños a lo largo de las generaciones, continúan cumpliendo con los niveles de rendimiento esperados.
El relé IM tiene dos contactos en un área muy pequeña. Estos contactos pueden estar normalmente abiertos (NO) o normalmente cerrados (NC), o pueden tener un diseño de cambio para su uso en una posible situación biestable. Un diseño de cambio significa que cuando los contactos cambian a un lado, permanecen en su lugar hasta que se les indica que cambien al otro lado. En tales casos, a veces un contacto se usa para la detección de conmutación y el otro, para la potencia de conmutación.
Los dos contactos son de rutenio y paladio con enchapado en oro, o de níquel y plata con enchapado en oro. Los contactos están chapados en oro porque el oro es el mejor material para las señales de conmutación. Debido a que el oro no se corroe, las señales producidas son de muy buena calidad y tienen una alta calificación de estabilidad.
En TE, fabricamos todos los componentes del relé IM a partir de materias primas. Montamos los componentes con una máquina totalmente automatizada. Probamos el rendimiento del relé varias veces en diferentes etapas de prueba durante su producción. Esto nos ayuda a verificar que el relé funciona correctamente antes de cerrarlo. Luego, se sella o se pega para cumplir con el estándar de RTV, lo que significa que está sellado herméticamente.
El relé luego vuelve a una máquina. A partir de allí, se produce una versión de pin recto o tecnología de montaje en superficie (SMT). Después del plegado según la forma preferida, el relé completo se prueba nuevamente antes de ingresar a la etapa de embalaje y preparación para su envío.
Nuestros relés IM tienen las siguientes características: línea delgada de 10x6 mm, perfil bajo de 5.65 mm y espacio de placa mínimo de 60 mm, corriente de conmutación de 2/5 A, potencia de conmutación de 60 V de CC/62.5 V de CA y voltaje de conmutación de 220 V de CC/250 V de CA. Permiten un bajo consumo de energía de bobina: 140 mW en la versión estándar, 100 mW en la versión de alta sensibilidad, 50 mW en la versión de ultra alta sensibilidad y 100 mW en la versión biestable. Tienen una alta capacidad dieléctrica y de sobretensión de hasta 2500 Vrms entre contactos abiertos y 2500 Vrms entre la bobina y los contactos. Ofrecen una alta resistencia mecánica a los golpes de hasta 50 g funcionales. Los relés IM se utilizan generalmente en equipos de telecomunicaciones, acceso y transmisión, terminales de red óptica, módems, equipos de oficina y negocios, productos electrónicos, equipos de medición y prueba, control industrial, equipos médicos y HVAC.
Los relés IM se usan comúnmente en termostatos y automóviles, especialmente en automóviles eléctricos debido a su tamaño, rendimiento, resistencia dieléctrica y separación entre los contactos. Los relés IM también se utilizan en aplicaciones médicas, como equipos de ultrasonido. Cada señal de escaneo que pasa a través del dispositivo de ultrasonido está conectada a un relé IM. El relé ofrece una ventaja evidente al proporcionar un aislamiento efectivo entre los contactos y evitar que se dañe la carcasa. Los relés IM también se utilizan en sistemas de control, teléfonos IP y altavoces 5G.
En TE, producimos una de las carteras de relés IM más grandes y diversas con nuestra familia de productos AXICOM, una marca conocida por su calidad, precisión y confiabilidad. Entre nuestros productos se encuentran el relé IM de cambio, nuestro relé IM más producido, y la versión NO/NC, cuya demanda está aumentando debido a sus sólidas características de temperatura.
Al diseñar nuestra cartera de relés IM, siempre estamos buscando las mejores oportunidades para abordar las necesidades tecnológicas emergentes de nuestros clientes. Trabajamos continuamente para mejorar el rendimiento de nuestros relés con el fin de abordar las necesidades de energía en constante expansión de las aplicaciones de nuestros clientes.