Tubos BIOFUSE
BCTT es un tubo retardante a la flama y con adhesivo, fabricado con poliolefina modificada de base biológica y tratada con irradiación. BCTT es la alternativa ecológica a los tubos BATTU, ya que ofrece el mismo nivel de funcionalidad y rendimiento, y reduce el impacto en el medioambiente.
El tubo termorretráctil BCTT es de origen biológico, retardante a la flama y con adhesivo. Está fabricado con poliolefina de base biológica modificada y un recubrimiento interior de adhesivo termoplástico que mejora el sellado y la protección del cable. BCTT es la alternativa ecológica a los tubos BATTU, ya que ofrece el mismo nivel de funcionalidad y rendimiento, y reduce el impacto en el medioambiente.
Está diseñado específicamente para aplicaciones de cable a terminal en condiciones extremas y brinda aislamiento eléctrico confiable, protección mecánica y alta resistencia a la humedad.
El BCTT es un tubo semirrígido que brinda un grado funcional de alivio de tensión y alcanza temperaturas de operación de hasta 125 °C. Además, su tamaño se ha optimizado para aplicaciones rápidas con el fin de agilizar los procesos de producción.
Aplicaciones
- Conexión de cable a terminal
- Aplicaciones de cable de alimentación a terminal
- Para calibres de cable de 16 a 120 mm² (6 a 4/0 AWG)
Características
- Cubierta de poliolefina de base biológica
- Pared interior con adhesivo termoplástico
- Con voltaje nominal de 600 V y fuerza dieléctrica de 19,700 V/mm para ofrecer aislamiento eléctrico sobresaliente.
- Retardante a la flama según la norma ISO 6722-1
- Temperatura mínima de contracción: 110 °C [230 °F]
- Temperatura de contracción total: 135 °C [275 °F]
- Temperatura de funcionamiento: de -40 °C a 125 °C [de -40 °F a 257 °F]
Mercados
- Vehículos industriales y comerciales
- Automóviles
- Vehículos recreativos
- Maquinaria de construcción y agrícola
- Vehículos militares
Ventajas
- Reduce la huella de carbono (CFP) en comparación con los productos tradicionales.
- La cubierta semirrígida brinda protección mecánica contra la abrasión y la flexión
- El recubrimiento adhesivo se fija en distintos materiales base y protege contra la entrada de humedad
- Sello resistente a la humedad
- Con rango de contracción aproximado 2:1 para cables de alimentación de 16 a 120 mm² (calibres 6 AWG a 4/0 AWG) y terminales, facilita un armado rápido y eficiente.
- Resiste los líquidos automotrices más comunes
- Ofrece protección mecánica para mayor confiabilidad