NOS CONECTAMOS A LAS REDES DEL MAÑANA
La confiabilidad y la facilidad de instalación son fundamentales para mantener la eficiencia y el alto rendimiento en las redes de aplicaciones de baja tensión. En TE Connectivity (TE), diseñamos juntas y empalmes termocontraíbles de baja tensión que cumplen con los requisitos técnicos y de seguridad más rigurosos. Desde juntas y empalmes ignífugos hasta soluciones que se pueden instalar de manera temporal en una infraestructura eléctrica, los productos termocontraíbles de TE para aplicaciones de baja tensión funcionan en condiciones ambientales extremas y tienen una larga vida útil.
+100
países atendidos
+2500
kits entregados cada día
1
hablamos 1 solo lenguaje de diseño
Ventajas del producto
Juntas y empalmes termocontraíbles de baja tensión
Características indispensables de primera calidad
- Tubos de pared gruesos para mejor protección mecánica, mayor seguridad y para una vida útil más larga
- Se pueden utilizar para cables de cobre y aluminio con diferentes configuraciones
- Para uso en interiores y exteriores
Soluciones innovadoras
- Abarca diversas aplicaciones y tipos de cables
- Diseñados para entornos hostiles
- Para cables ignífugos y de clase de seguridad
De primera calidad
La línea de productos indispensables de primera calidad comprende productos para cables de energía de cobre y aluminio que son aptos para todas tus necesidades de conexión. El diseño de cada producto está optimizado para que con solo cuatro kits se cubra todo el rango de baja tensión (1.5 mm2 - 240 mm2). Esto no solo genera tiempos de entrega rápidos, sino que también reduce tu inventario de manera significativa. Todos los productos indispensables de primera calidad cumplen con las especificaciones EN 50393. A continuación, se muestran algunos productos notables de esta línea.
-
LJSM
Conexión de línea para cables de plástico: incluye conectores de pernos de corte que abarcan una amplia gama de aplicaciones y no requieren herramientas para remachadoras especiales. Diseñada según DIN V 47640 y abarca terminales mecánicas y de remache.
-
LJTM
Sistema de empalmes de transición para conectar varios cables con aislante de papel y de plástico: incluye conectores de pernos de corte que abarcan una amplia gama de aplicaciones y no requieren herramientas para remachadoras especiales. Diseñada según DIN V 47640 y abarca terminales mecánicas y de remache.
-
EPKE
Terminaciones estancas activas para cables con aislante de plástico y de papel: abarca cuatro y cinco aplicaciones principales y está revestido con una solución adhesiva que sella contra el agua.
-
EPKT
Terminación para cables con aislante de plástico y papel BT: abarca cuatro y cinco aplicaciones principales y está revestido con una solución adhesiva que sella contra el agua.
-
ECKJ
Empalme para cables flexibles en industrias pesadas: aplicaciones en interiores y exteriores para 1 a 25 mm2 con y sin pantalla.
-
EMKJ
Empalme para cable flexible en industrias pesadas: estas aplicaciones para interiores y exteriores son flexibles y resistentes al desgaste. Cumple con las especificaciones IEC 60332, DIN 53516 y DIN 50393. Apto para su uso en minas abiertas, astilleros y plantas químicas.
-
LJC5-M
Empalme en línea para cables flexibles de clase 5: incluye conectores de pernos de corte que se utilizan en una amplia gama de aplicaciones y no requieren herramientas especiales de remachado. Fácil de instalar sin necesidad de herramientas especiales y cumple con las características y los requisitos de flexibilidad de los cables de clase 5.