Malla metálica tipo clip-on
La tira de empaque con malla metálica tejida tipo clip-on es una solución flexible y compresible, que está hecha de EPDM tipo esponja en forma tubular o de bulbo, con un clip de resorte de acero y una doble capa de malla metálica tejida para blindaje contra RFI/EMI. Es ideal para aplicaciones de puertas de armarios.
Descripción general
La tira de empaque con malla metálica tejida tipo clip-on ofrece un buen blindaje contra RFI/EMI para gabinetes eléctricos y alojamientos. El material tubular hueco flexible requiere baja fuerza de cierre y es ideal para aplicaciones en puertas que se abren y cierran con frecuencia. La tira de empaque tipo clip-on es fácil de instalar y se puede doblar hasta 90 grados. La malla metálica tejida reduce la resistencia de contacto entre superficies de acoplamiento y garantiza un blindaje efectivo. La malla metálica está disponible en distintos materiales, lo que asegura compatibilidad galvánica con las bridas de acoplamiento y reduce el riesgo de corrosión entre la tira de empaque y la superficie de contacto. Se dispone de 6 perfiles estándar, como el de clip lateral, y otros perfiles y hule NBR están disponibles bajo pedido.
Materiales
- Monel
- Placa de acero con revestimiento de cobre estañado
- Aluminio
- Acero inoxidable
Aplicaciones
Ideal para empaques de puertas con blindaje EMI en gabinetes para electrónica como racks de 19” y gabinetes de control, entre otros. El mate tubular hueco flexible requiere baja fuerza de cierre y el clip con resorte facilita la instalación en el marco del gabinete.
Centro de recursos técnicos e ingeniería sobre blindaje EMI
Bienvenido al centro de recursos de nuestro portafolio de materiales de alto rendimiento, con soluciones innovadoras en blindaje EMI. La colección de documentos técnicos, folletos, videos y guías de soluciones cubre temas de aislamiento eléctrico, protección ambiental y mitigación de interferencias electromagnéticas, dirigida a ingenieros, diseñadores y responsables de decisiones en distintas industrias. Contenido especializado sobre materiales innovadores que mejoran aplicaciones con confiabilidad, eficiencia y precisión.
Kemtron Ltd. es ahora parte del amplio portafolio de productos de TE Connectivity
Información de contacto
Reino Unido
Teléfono: +44 (0) 1376 348115
Correo electrónico: info.braintree@te.com
Francia
Teléfono: + 33 (0) 160778316
Correo electrónico: info.braintree@te.com
Alemania
Teléfono: +44 (0) 1376348115
Correo electrónico: info.braintree@te.com
Resto de Europa
Teléfono: +44 (0) 1376348115
Correo electrónico: info.braintree@te.com
Asia
Teléfono: +44 (0) 1376348115
Correo electrónico: info.braintree@te.com