Tendencia
Ensamblajes de cables y conectores Mini-SAS HD
Los conectores y conjuntos de cables Mini-SAS HD admiten aplicaciones internas y externas. Además del almacenamiento, los conectores Mini-SAS HD se utilizan en algunos tipos de equipos industriales y médicos.
Las conexiones internas pueden vincular los procesadores de servidor con los sistemas de almacenamiento integrados, mientras que las versiones externas conectan discos de almacenamiento u otros dispositivos de estante a estante o de rack a rack. Hay una serie de variables a considerar al elegir las interconexiones Mini-SAS HD, y aquí TE ofrece consejos sobre cómo especificar conectores Mini-SAS HD y conjuntos de cables para lograr el nivel de rendimiento necesario.
Los conectores Mini-SAS HD (alta densidad) y los conjuntos de cables cumplen con el estándar SAS-3. Los conectores SCSI conectados en serie (SAS) son esenciales para interconectar los sistemas de almacenamiento en el centro de datos. SAS define la interconexión estándar en un equipo de almacenamiento. El estándar ha evolucionado a lo largo de los años, desde SAS-1 a 3.0 Gigabits por segundo (Gb/s) en 2005, a SAS-2 a 6Gb/s en 2009, a SAS-3, que ofrece 12Gb/s y se introdujo en 2013.
Para especificar un conector o conjunto de cable Mini-SAS HD, se deben considerar varias variables, incluido el número de puertos en el conector, el calibre del cable en un conjunto de cable y la longitud del cable, el tipo de cable en un conjunto de cable, el diseño del sujetador (en conjuntos de cables externos) y el tiempo de fabricación. También hay criterios de rendimiento específicos que querrá lograr.
Número de puertos
Los diseñadores eligen diferentes números de puertos en un conector Mini-SAS HD dependiendo del rendimiento de datos requerido. Hay cuatro carriles en un sistema de conectores Mini-SAS HD, y cada carril es de 12 Gb/s. Por lo tanto, un solo puerto ofrece 48 Gb/s. Los clientes que desean mover más datos más rápidamente usarían diseños de conectores con más puertos. Hay diseños de un solo puerto, dos puertos y cuatro puertos disponibles. En la industria del almacenamiento, verá un estante de almacenamiento de tamaño 1U cargado de puertos, porque se trata de mover datos desde servidores y conmutadores. En un equipo industrial o médico, el conector probablemente tendría menos puertos porque generalmente no está moviendo tantos datos.
Longitud del cable y calibre del cable
Los criterios adicionales incluyen la longitud del cable y el calibre del cable. El SAS no solo define el factor de forma del conector, sino que también define el rendimiento. El estándar SAS define cómo funcionará un conjunto de cables en términos de pérdida de inserción, diafonía y otros factores que degradan la señal. Los conjuntos de cables Mini-SAS HD están generalmente disponibles en cuatro calibres de alambre diferentes: 30, 28, 26 y 24; cuanto menor sea el número, mayor será el diámetro del conductor. Con un diámetro de conductor más grande, el conjunto del cable generalmente cumplirá con las especificaciones de la industria a distancias más largas: hay menos atenuación porque el conductor es más grande. Por ejemplo, un cable de calibre 30 tendría aproximadamente tres metros de largo, mientras que un cable de calibre 24 podría tener de 6 a 7 metros de largo y aun cumplir con las especificaciones de la industria.
Criterios del cliente
Los clientes a menudo tienen sus propios requisitos de rendimiento de conectores y ensamblajes de cables. Según el presupuesto de pérdida de un canal, es posible que deban subir un indicador del tamaño del cable para un ensamblaje de cable para un mejor margen de rendimiento. El rendimiento básico está definido por el estándar de la industria, pero los clientes deciden lo que realmente usarán en función de cómo esté configurado el sistema. Los fabricantes de conectores a menudo reciben un presupuesto de pérdida por parte del cliente: un cliente puede tener un presupuesto de pérdida de 10 dB en una distancia de tres metros y el fabricante podría decir que el cliente necesita usar alambre de calibre 26 en un conjunto de cables para acomodar ese presupuesto de pérdida.
Tipo de cable
Los conectores externos utilizan cables redondos, mientras que los cables internos a menudo utilizan un cable twinax plano para ahorrar algo de espacio dentro del sistema. Sin embargo, algunos diseñadores prefieren un cable redondo en los conjuntos de cables internos.
Diseño de sujetador
Algunos conjuntos de cables para conectores externos tienen mecanismos de enganche más robustos que otros. Cuando un diseño de sujetador tiene una mayor fuerza de retención del sujetador, es menos probable que se desenchufe cuando se mueve un sistema de almacenamiento u otro dispositivo.
Plazo de fabricación
El tiempo de entrega entre la colocación del pedido y la entrega debe considerarse y discutirse con los fabricantes, especialmente con los pedidos personalizados. Los plazos de entrega para los conectores Mini-SAS HD y los conjuntos de cables pueden variar según el fabricante y las piezas solicitadas. Asegúrese de comunicar las expectativas de entrega temprano como parte de los requisitos de especificación.
Los conectores Mini-SAS HD y los conjuntos de cables son componentes de elección para aplicaciones de almacenamiento. Ofrecen un alto rendimiento en un factor de forma pequeño que permite a los fabricantes de sistemas agregar muchos puertos a un equipo. Al considerar los criterios anteriores, los diseñadores de sistemas pueden encontrar el conector Mini-SAS HD adecuado para cualquier aplicación de almacenamiento.