Pequeño, pero muy fino
Nuestros conectores de placa de paso fino son una solución de interconexión optimizada para productos electrónicos de consumo más pequeños y delgados. Están diseñados para cumplir con la tendencia de miniaturización en el mercado. Nuestra serie de productos presenta una línea central más pequeña, una estructura más estrecha y una altura de acoplamiento más baja. Además, hay varias ventajas que incluyen contactos formados para proporcionar puntos de contacto en la superficie laminada para una alta confiabilidad, mejor capacidad de uso para un fácil acoplamiento y solidez, un área suficiente para recoger y colocar, una barrera de Ni para la absorción de soldadura y mucho más. Nuestra capacidad de diseño nos permite continuar desarrollando nuevos productos innovadores en la serie de conectores de placa de paso fino.
Características del producto
Conectores de placa de paso fino
- La larga distancia de autoalineación facilita el montaje y el acoplamiento
- Suficiente área de recogida y colocación para un tamaño estándar de la boquilla
- Las líneas de contacto de múltiples puntos crea un acoplamiento firme
- La barrera de Ni en los contactos de señal minimiza los problemas de absorción de soldadura
Aplicaciones selectas
- Teléfono inteligente
- Teléfono celular
- Tableta y computadora
- Juego portátil
- Reproductor de música portátil
- Drones
- Timbre de puerta inteligente
- Termostato inteligente
- Aplicación relacionada con la cámara
Cuando se trata de alta confiabilidad en espacios pequeños, TE ofrece conectores de placa de paso fino y conectores blindados EMI para circuitos impresos de placa a flexible. Estos conectores tienen puntos de anclaje robustos para mayor durabilidad, lo que les permite ser una solución de diseño flexible y efectiva para una variedad de dispositivos inteligentes de hoy en día.
Producto destacado
-
Conector de placas de paso de 0,4 mm, altura de pila de 0,98
Altura de acoplamiento de la línea central de paso de 0,4 mm: 0,98 mm, ancho: 2,98 mm Clasificación de corriente: 0,3 A, voltaje: líneas de contacto de varios puntos de 30 V
e
e
e